Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

AM-gevindstang – Stål, styrke 4.8

Gevindstang AM10x1000 4.8 elforzinket produktnummer:

Elforzinket gevindstang med 4.8 stålstyrke

  • Godkendelser: ETA
  • Brandmodstand (Ja/Nej): Ja
  • Gevind - M: M10

Kunder søgte også efter DIN, din dele, installation or skinnesystem.

Valgmuligheder

Gevind - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Længde - L
  • 1000 mm
  • 2000 mm
  • 3000 mm
Pakkestørrelse
  • 5 stk
  • 15 stk
  • 20 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
20
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 816,11
DKK 40,81
/
1 Stk.