Special
MT-U-GL1 OC T-bjælke
T-Beam MT-U-GL1 OC #2272070
Flangebeslag til konstruktion af T-stolpe med MT-montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
- Materialesammensætning: Q355 eller bedre stål
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret – til udendørs brug
- Materialetykkelse: 4 mm
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 2 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
2
Rabatteret nettopris
DKK 4.446,98
DKK 2.223,49
/
1 Stk.
Teknisk data
Materialesammensætning
Q355 eller bedre stål
Overfladefinish
Varmgalvaniseret – til udendørs brug
Materialetykkelse
4 mm
Vægt
8.84 kg
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Dokumenter
pdf EN 1090 overensstemmelseserklæring om fabriksproduktionskontrol MT, engelsk [ 348.7 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Del af Hilti MT-systemet – en økonomisk totalløsning til stort set alle modulære MEP-støttestrukturer
- Nem at montere – et-trins montering med gevindformede Hilti MT-TFB-bolte
- Optimeret forhold mellem vægt og vægt – udviklet til maksimal rørbøjle/kabelbakke kapacitet med minimum selvvægt
- Økonomisk og effektiv – muliggør konstruktion af "T"-rammer – reducerer materiale, tid og forankringspunkter på grundmaterialet
- Adaptiv – i modsætning til svejsning, kan du med vinkelkonsoller tilpasse stringerkanalrammen under montering og til de fremtidige MEP-krav
Arbejdsopgaver
- Konstruktion af T-bjælker til at understøtte robuste MEP-installationer ved at fastgøre til en opretstående MT-90- eller MT-100-bærebjælke
- Passende til brug i moderat korrosive miljøer
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo