ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Elforzinket bjælkebeslag til at fastgøre den åbne side eller bagsiden af MQ/HS skinner direkte på stålbjælker

  • Nøglestørrelse: 17 mm
  • Tilspændingsmoment: 20 Nm
  • Materialesammensætning: S355 MC - DIN EN 10149-2, Skrue: styrkeklasse 8,8, Plastik: PA 6,6

Teknisk data

MQT-U (82773)
Nøglestørrelse
17 mm
Tilspændingsmoment
20 Nm
Materialesammensætning
S355 MC - DIN EN 10149-2, Skrue: styrkeklasse 8,8, Plastik: PA 6,6
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Formonteret – gør installationen hurtigere og reducerer tab af dele
  • Boring eller svejsning ikke nødvendig
  • Passer til alle standard-T-bjælker (maks. beslagtykkelse = 23 mm)
  • Boring eller svejsning ikke nødvendig

Arbejdsopgaver

  • Kompatibel med alle stålbjælker med flangetykkelse på maks. 23 mm
  • Fastgørelse af skinner på stålbjælker uden boring og svejsning
  • Kompatibel med flere MQ-montageskinner
  • Anbefales til brug i tørt indendørs miljø

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.