ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Injektionspistoler

Find ud af, hvordan vores batteridrevne injiceringspistoler til fugemasse, klæbeankerampuller og tætningsmidler kan gøre det muligt for dig at arbejde mere effektivt, spare tid og minimere spild

10 Produkter

Filtrer

Nuron

HDE 500-22 batteridrevet klæbedispenser
Beskrivelse
Batteridrevet hybrid-/epoxyteknologi klæbeanker injiceringspistol med smarte funktioner til at øge hastigheden, sikkerheden og reducere spild (Nuron-batteriplatform)
Batteritype
22 V
Mål (LxBxH)
440 x 120 x 230 mm
Injektionspistol type
Batteri

Nuron

CD 4-22 Batteridrevet fugepistol


Beskrivelse
CD 4-22 effektfuld batteridrevet fugepistol til et stort udvalg af fugemasser, tætninger og klæbemørtler (Nuron-batteriplatform)
Udpresningskraft
4900 N
Hastighed uden belastning
1 - 10 mm/sek
Længde (med 310 ml/10 oz tønde)
457 mm
HDE 500-A12 batteridrevet injiceringspistol til mørtel
Beskrivelse
HDE 500-A12 økonomisk, batteridrevet klæbeanker injiceringspistol med præcis dosing reducerer mørtelspild og øger monteringshastigheden og -kvalitet
Batteritype
12 V
Injektionspistol type
Batteri
P 8000 D pneumatisk liminjiceringspistol
Beskrivelse
Pneumatisk drevet injiceringspistol til hybrid/epoxy klæbeanker
Injektionspistol type
Pneumatisk
HIT manuel injiceringspistol med hård patron
Beskrivelse
Manuel injiceringspistol til klæbemørtel
Injektionspistol type
Manuel
HDM manuel liminjiceringspistol
Beskrivelse
Manuel injiceringspistol til hybrid/epoxy klæbeanker
Injektionspistol type
Manuel
Dyse CS-280-D5 (10)
Beskrivelse
Injiceringspistoler
Injektionspistol kategori
600 ml injiceringspistol, folie
Injektionspistol CS 270-P1
Beskrivelse
Injiceringspistoler
Injektionspistol kategori
600 ml injiceringspistol, folie
Injektionspistol CFS-DISP
Beskrivelse
Injiceringspistoler
Injektionspistol kategori
310 ml patron til injiceringspistol
Doseringspistol CF DS-1
Beskrivelse
Forlænget tøndeformet injiceringspistol til fugeskum med ergonomisk design, der er ideel til at skaffe adgang til områder, der er svære at nå
Ingen tekniske data tilgængelige