Filter VC 20/40/150 performance Støvsugerfiltre af høj kvalitet til våde og tørre opgaver med 99,9 % filtereffektivitet
Filter VC 20/40/150-X performance Støvsugerfiltre af høj kvalitet til våde og tørre opgaver med 99,9 % filtereffektivitet
Filter VC 20/40/150 univ Universal-støvsugerfiltre til våde og tørre opgaver med 99,9 % filtereffektivitet
Filter VC 60/300-X/W univ Universal-støvsugerfiltre til våde og tørre opgaver med 99,9 % filtereffektivitet
Filter VC 20/40/150-X univ Universal-støvsugerfiltre til våde og tørre opgaver med 99,9 % filtereffektivitet
Filter H VC 20/40-X Universal-støvsugerfiltre til våde og tørre opgaver med 99,9 % filtereffektivitet
Støvsugerpose VC 20/150-6 (5) fleece Poser af fleece til bortskaffelse af støv og præfilter til tørre arbejdsopgaver, anbefalet til træ
Støvsugerpose VC 40/150-10 (5) fleece Poser af fleece til bortskaffelse af støv og præfilter til tørre arbejdsopgaver, anbefalet til træ
Støvsugerpose VC 5 (5) fleece Poser af fleece til bortskaffelse af støv og præfilter til tørre arbejdsopgaver, anbefalet til træ
Støvsugerpose VC 20-X/150-6 X (10) fleec Poser af fleece til bortskaffelse af støv og præfilter til tørre arbejdsopgaver, anbefalet til træ
Støvsugerpose VC 40-X/150-10 X (10) flee Poser af fleece til bortskaffelse af støv og præfilter til tørre arbejdsopgaver, anbefalet til træ
Støvsugerpose VC 20/150-6 (10) plast Poser af plastik til bortskaffelse af støv til våde og tørre arbejdsopgaver, anbefalet til mineralstøv
Støvsugerpose VC 40/150-10 (10) plast Poser af plastik til bortskaffelse af støv til våde og tørre arbejdsopgaver, anbefalet til mineralstøv
Støvsugerpose VC 40H-XE plast Poser af plastik til bortskaffelse af støv til våde og tørre arbejdsopgaver, anbefalet til mineralstøv
Støvsugerpose VC 40-X/150-10 X (10) plas Poser af plastik til bortskaffelse af støv til våde og tørre arbejdsopgaver, anbefalet til mineralstøv
Støvsugerpose VC 20H-X (10) plast Poser af plastik til bortskaffelse af støv til våde og tørre arbejdsopgaver, anbefalet til mineralstøv
Støvsugerpose VC 20-X/150-6 X (10) plast Poser af plastik til bortskaffelse af støv til våde og tørre arbejdsopgaver, anbefalet til mineralstøv
Støvsugerpose VC 40H-X (10) plast Poser af plastik til bortskaffelse af støv til våde og tørre arbejdsopgaver, anbefalet til mineralstøv