B 12-55 12 V batteri




Kompakt 12 V 5.0 Ah Li-ion batteri med opgraderede 21700 celler til mere arbejde pr. opladning
- Batterikapacitet: 5,0 Ah
- Ladetid med C4/12-50 batterioplader: 50 min
- Vægt: 0.34 kg
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Fra DKK 848,65
Teknisk data
Batterikapacitet
5,0 Ah
Ladetid med C4/12-50 batterioplader
50 min
Vægt
0.34 kg
Mål (LxBxH)
93 x 75 x 44 mm
Batterienergi
55 Wh
Ladetid med C4/36-90 batterioplader
50 min
Opladningstid med RC4/36 radiooplader
50 min
Ladetid med C4/36-350 batterioplader
50 min
Arbejdstemperaturinterval
-17 - 60 °C
Visning af opladningsstatus
Ja
Dokumenter
pdf Sikkerhedsdatablad LI-ION-BATTERIES <100Wh (DA) [ 200.5 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Balance mellem fleksibilitet og ydelse – det mest kompakte 12 V elværktøjsbatteri, Hilti nogensinde har lavet, med op til 25 % længere brugstid end dets levetid
- Undgå afbrydelser af dit arbejde – præcis visning af opladningsniveau forhindrer uventet tab af effekt, mens overophedning, overbelastning og beskyttelse mod fuldstændig afladning kan skære uplanlagt nedetid
- Ultraholdbart hus – gummibelagt, glasfiberforstærket hus gør det op til 4 gange mere robust og modstandsdygtigt over for faldskader og dobbelt så modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer i forhold til standard-ABS-plastik
- Opgraderede 21700 battericeller – mere kapacitet betyder væsentligt mere brugstid uden behov for at nå ud til et større batteri
Arbejdsopgaver
- Kompakt 12 V batteri med høj kapacitet til brug med Hilti batteriværktøj
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo


