Nuron
C 8D-22 Nuron dobbelt-hurtigoplader
Dual bay flash charger C 8D-22 230V produktnummer: #2448704




Vores hurtigste dobbelt-oplader optimeret til Nuron-batterier til krævende anvendelser
- Batterisystemkompatibilitet: Nuron
- Udgangseffekt: 900 W
- Udgangsstrøm: 36 A
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 3.653,55
DKK 3.653,55
/
1 Stk.
Teknisk data
Batterisystemkompatibilitet
Nuron
Udgangseffekt
900 W
Udgangsstrøm
36 A
Statusdisplay
Ja
Vægt
2.4 kg
Mål (LxBxH)
313 x 229 x 89 mm
Nominel indgangsspænding
230 V
Dokumenter
pdf Sikkerhedsdatablad LI-ION-BATTERIES >100Wh (DA) [ 225.6 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Vores hurtigste dobbelt-oplader – oplader to Nuron-batterier parallelt lige så hurtigt som C 8-22 Nuron-opladeren
- Boost-tilstand – aktiveres automatisk for at oplade et Nuron-batteri til krævende anvendelser til 80 % op til dobbelt så hurtigt
- Praktisk montering og vedligeholdelse – omfatter gennemgående huller til vægmontering og et udskifteligt strømkabel
- Aktiv køling – 3 indbyggede ventilatorer designet til at optimere køleydelsen, så batterierne vender tilbage til en opladbar temperatur meget hurtigere efter intensiv brug
- Brugervenlig grænseflade – intuitiv Human Machine Interface (HMI), som gør det lettere for brugerne at overvåge opladningsstatus
Arbejdsopgaver
- Optimeret til opladning af Nuron-batterier til krævende anvendelser
- Hurtigopladning af et enkelt B 22-260 Nuron-batteri (Boost-tilstand) til 80 % på helt ned til 20 minutter
- Parallel opladning af to B 22-260 Nuron-batterier på helt ned til 40 minutter
- Kompatibel med alle Nuron-batterier
- Praktisk opbevaring og transport med B22/C (XL) værktøjskassen til at transportere dobbelt-opladeren og flere batterier på farten
Relaterede produkter
22 V Li-ion-batteri med hurtigopladning optimeret til højintensivt arbejde med kraftige Nuron-værktøjer
Nuron

22 V Li-ion batteri med højeste kapacitet bygget til at maksimere brugstiden for robuste Nuron-værktøjer
Nuron

22 V Li-ion batteri med høj kapacitet, udviklet til at fremme performance og levetid for mellemtungt til robust Nuron el-værktøj
TE 2000-22 effektfuld og let batteridrevet mejselhammer til opbrydning af beton og andet nedbrydningsarbejde (Nuron-batteriplatform)
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo