B22 4,0 22 V batteri
Batteripakke B 22/4.0 Li-ion produktnummer: #2183180

Slide 1 of 2: L136267 (197082)
Kompakt 22 V 4,0 Ah Li-ion-batteri med høj ydeevne
- Batterikapacitet: 4,0 Ah
- Vægt: 0.69 kg
- Mål (LxBxH): 136 x 97 x 60 mm
Kunder søgte også efter Batteri, Batterier, Battery , B22 or Akku.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 1.734,20
DKK 1.734,20
/
1 Stk.
Teknisk data
Batterikapacitet
4,0 Ah
Vægt
0.69 kg
Mål (LxBxH)
136 x 97 x 60 mm
Batterienergi
86 Wh
Ladetid med C4/36-90 batterioplader
60 min
Opladningstid med RC4/36 radiooplader
60 min
Ladetid med C4/36-350 batterioplader
41 min
Visning af opladningsstatus
Ja
Dokumenter
pdf Sikkerhedsdatablad LI-ION-BATTERIES <100Wh (DA) [ 239.8 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Højtydende kompakt batteri til alle Hilti 22V værktøjer, der giver en optimal balance mellem brugstid og ergonomi
- Inkluderer Hilti Cordless Power Care (CPC) teknologi – indbyggede processorer overvåger hver battericelle for at levere mere pålidelig, konsistent og længerevarende strøm på dine arbejdssteder
- Fuldt forseglet elektronik til øget beskyttelse mod støv, fugt og vand
- Gummibelagt, glasfiberforstærket hus – op til 4 gange mere robust og modstandsdygtigt over for faldskader og dobbelt så modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer i forhold til standard-ABS-plastik
- Hus, der er udviklet til at afkøle batteriet til den ideelle temperatur for hurtigere opladning og reduceret overbelastning under påføring
Arbejdsopgaver
- Arbejde på svært tilgængelige steder, hvor det er vigtigt med en høj ydelse inden for kompakte mål
- Kompatibel med alle Hilti 22 V batteriværktøjer
- Kompatibel med alle Hilti 18 V og 22 V batteriværktøjer
- Kompatibel med alle Hiltis C4/36 Li-ion opladere
- Opgaver ved ekstreme temperaturbetingelser – fra 60 °C ned til -17 °C
Relaterede produkter
Services
Hilti Tool Service
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Registrering eller købsbevis kræves aldrig
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo