Diamantboring
kerneboring

Kerneboring. Bare nemmere.


Murværk

Kloakledninger og asfalt

Træ
Designet til produktivitet og sikkerhed
Nemmere systemopsætning
Fordi opsætning af dit kernebor skal være nemmere
Hilti kerneborestativer hjælper dig med at komme hurtigere i gang. Du behøver ikke værktøj eller nøgler til at montere boremaskinen – du skal blot bruge quick-lock-forbindelsen til at klikke drevenheden fast på stativet
For at spare tid med basismaterialer som glat beton skal du bruge en vakuumpumpe til at sikre dit udstyr uden behov for boring og forankring.

Nemmere boring
Fordi vores bor og skær er designet til at arbejde sammen
Vores effektive system er bygget op omkring en kraftig kerneboremaskine parret med en Hilti-kernebor.
Fra tørboring i murværk til vådboring i beton, eller fra håndholdt boring af små ankerhuller til standerbaseret boring helt op til Ø600 mm i beton, har vi de kerneboremaskiner og kernebor, du har brug for.

Nemmere tidsbesparelser
Fordi hvert minut tæller
Hvis du vil bringe standerbaseret kerneboring til næste niveau, skal du tilføje en valgfri autofeed enhed. Du skal blot sætte dit udstyr op og trykke på start. Assistent-softwaren justerer derefter hastighed, drejningsmoment og vandgennemstrømning og registrerer endda gennembrud. Det frigør dig til at forberede det næste hul eller udføre andre opgaver. Autofeed-enheder fås til DD 150-U, DD 250-CA, DD 350-CA og DD 500-CA kernebor.
Nemmere vandforvaltning
Fordi vandforsyning ikke bør bremse dig
Med vores DD-WMS 100 vandstyringssystem får du op til en hel dags vandautonomi til våde diamantboreapplikationer – op til, hvad der svarer til 100 liter leveret vand pr. tankpåfyldning.
Du kan også spare tid på oprydning – slam opfanges og opsamles i filterposen.

E-gear
Arbejd mere effektivt. Få op til 24 gear for optimeret kernehastighed for alle diametre. E-gear fås med DD 350-CA, DD 500-CA og med alle vores batteridrevne kerneboremaskiner.

Beskyttelse mod tilbageslag
Vores ATC-funktion (Adaptive Torque Control) hjælper med at forhindre tilbageslag, når en kernebor sætter sig fast, og boret begynder at dreje ud af kontrol. ATC fås med vores batteridrevne kerneboremaskiner DD 150-U-22, DD 110-U-22 og DD 110-D-22.

Elektriske start hjælpemidler og armeringsjern forstærkning
Mange Hilti kerneboremaskiner har smarte teknologier som elektronisk starthjælp og armeringsjernsforstærkning for lettere kerneboring. Armeringsjern forstærkning og elektrisk starthjælp er tilgængelige på alle værktøjer med e-gear. DD 150-U og DD 250-CA har også e-starthjælpemidler.

Integreret støvudsugningssystem
Reducer støvpåvirkningen ved tørboring i murværk med vores integrerede støvudsugningssystem (DRS) – fås med DD 150-U kerneboremaskine med ledning og med alle vores batteridrevne kerneboremaskiner.

Vælg din strømkilde
Alle vores kerneboresystemer er designet til nem og præcis kerneboring. Har du brug for at bevæge dig rundt på byggepladsen? Har du ikke en ekstern strømkilde? Få fleksibiliteten ved fuldt batteridrevne boresystemer på Nuron batteriplatformen – inklusive kerneboremaskiner, vandtanke og dedikerede støvsugere.
Hvad du kan gøre med én opladning*



Hvornår skal man bruge med ledning

* *Baseret på intern test med:
DD 150-U-22 batteridrevet kerneboremaskine med batteridrevne optimerede forbrugsvarer, et B 22-290-batteri. Ikke-bærende væg bestod af armeret beton med 156 mm tykkelse, forstærket med 1x 16 mm armeringsjern. Kloakrør Ø1 m med 120mm tykkelse og ingen armering. Bemærk, at forholdene på arbejdspladsen, såsom temperatur, fugtighed, støvniveauer og materialer, der arbejdes på, kan påvirke den maksimale mængde arbejde, der er muligt med én batteriopladning, betydeligt.
Opgrader din værktøjspark
Ofte stillede spørgsmål

Materialer og udførelse
For stort set alle vores værktøjer har vi 20 års garanti og reparerer eller udskifter dele, der går i stykker som følge af fabrikationsfejl (2). Eventuelle yderligere krav er udelukket.

Ingen reparationsomkostninger
Vi reparerer de fleste værktøjer uden omkostninger i 2 år fra købsdatoen. Dette inkluderer reservedele, arbejdskraft og forsendelse. Efter den omkostningsfrie dækningsperiode betaler du selv for dine reparationer, men der er et loft over omkostningerne (3).

3 dages reparationer
Du vil normalt modtage dit værktøj tilbage inden for tre dage efter bestilling af en reparation. Vi henter endda dit ødelagte værktøj på din arbejdsplads og returnerer det samme sted (4).
Håndholdt op til Ø162 mm: murerspecialisten
For hurtigere arbejde og mere mobilitet, når det kommer til håndholdt boring af huller fra Ø12-162 mm i murværk, skal du bruge DD 110-D-22.
DD 110-D-22 er vægtoptimeret til håndholdt tørt kernearbejde i applikationer som f.eks. at skabe stikkontakter til installation af elektriske fittings eller skabe gennemgående huller. For at opnå de bedste resultater skal du kombinere kerneboret med vores SPX-L murkernebor i ultimat klasse.
Håndholdt og standerbaseret boring op til Ø162 mm: din all-rounder til små og mellemstore huller
DD 110-U-22 kerneboret er en multifunktionel mulighed for håndholdt (op til Ø162 mm) og platformbaseret (op til Ø132 mm) boring i et udvalg af basismaterialer, herunder armeret beton. Brug den til opgaver som f.eks. kerneboring til tungt
armerings- og ankerarbejde eller til mellemstore gennemgående huller. For de bedste resultater skal du bruge vores
SPX-A hastigheds- og SPX-L-ringkernebor, designet til huller i størrelsen Ø12-162 mm.
Håndholdt og standerbaseret boring op til Ø250 mm: Din all.rounder til mellemstore og store huller
Med den batteridrevne DD 150-U-22 kerneboremaskine kan du udføre håndholdt (op til Ø250 mm) og standerbaseret (op til Ø162 mm) boring i en række basismaterialer, herunder beton og murværk.
Denne model er ideel til håndholdt udboring af huller på op til Ø250 mm og kan anvendes på kloakrør, skorstene og brændeovnsinstallationer med stor diameter. For de bedste resultater skal du bruge vores ekstra store SPX-L-kernebor.
Platformbaseret kerneboring til huller på op til Ø162 mm
Hvis du har brug for en klassisk standerbaseret boremaskine til at lave mellemstore til store huller i armeret beton, anbefaler vi DD 160-22.
Med sin kompakte størrelse er DD 160-22 ideel til arbejde på trange og svært tilgængelige steder.
For optimale resultater bør du bruge B 22-290 batterier. Hvis du borer i murværk, kan du muligvis også bruge B 22-190 batterier.
Ja. Den er kompatibel med to borestativer:
DD-ST 22 110/150/160. Dette er en kompakt ankerbundplade. Vakuumpumpefiksering er mulig via den ekstra vakuumpude
DD-ST 120/160 VBP. Vinkelboring er ikke mulig.
Du skal bruge M16 HKV-ankre.
Nej. Motoren er den samme i alle batteridrevne modeller – DD 150-U-22, DD 110-U-22, DD 110-D-22 og DD 160-22. Værktøjernes hastighedsområde er dog forskelligt for at dække forskellige anvendelsesområder.
Nej. Begge værktøjshuse har samme vægt. Værktøjernes hastighedsområde er dog forskelligt for at dække forskellige anvendelsesområder.
Noter
(1) Tal fra 2024
(2) Ingen reperationsomkostninger: Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.
(3) Fabriksgaranti: Hilti reparerer eller udskifter uden beregning og i 20 år, som har defekter som følge af materialefejl eller produktionsfejl, så længe værktøjet er blevet serviceret af Hilti og i henhold til Hiltis retningslinjer. Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.
(4) 3 dages reparationsperiode: Selvom Hilti vil bestræbe sig på at få dit værktøj tilbage til dig inden for den angivne 3 dages periode, kan der være visse undtagelser. Se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.