Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Nuron

SF 8M-22 batteridrevet bore-/skruemaskine

Batteri-bore-/skruemaskine SF 8M-22 æske produktnummer:

Ultimativ batteridrevet bore-/skruemaskine med udskiftelige borepatroner og højere omdrejningstal til boring, skruning og gevindskæring i metal (Nuron-batteriplatform)

  • Maksimalt moment (blød/hård samling): 55 Nm (Blød samling), 75 Nm (Hård samling)
  • Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 400 rpm; gear 2: 670 rpm; gear 3: 2100 rpm; gear 4: 3500 rpm
  • Borepatron fastspændingsområde: 2 - 13 mm

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj med papkasse
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 4.321,76