Nuron
AG 30D-22 Batteridrevet vinkelsliber (230 mm)
Batteri-vinkelsliber AG 30D-22 230 æske produktnummer:
Kraftfuld batteridrevet vinkelsliber med dødmandsknap og roterbart baghåndtag til skæring og slibning af metal og beton med skiver op til 230 mm (Nuron-batteri)
- Nominel spænding: 21.6 V
- Skivediameter: 230 mm
- Værktøjsvægt: 5.4 kg
Tilpas dit sæt


Værktøj med papkasse Indeholder: 1x Sidehåndtag (M 14) kpl, 1x Beskyttelsesskærm Cutting/Grinding 230, 1x Møtrik
Hvor mange sæt vil du bestille?
Rabatteret nettopris
DKK 6.286,51