Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Nuron

AG 30D-22 Batteridrevet vinkelsliber (180 mm)

Batteri-vinkelsliber AG 30D-22 180 æske produktnummer:

Kraftfuld batteridrevet vinkelsliber med dødmandsknap og roterbart baghåndtag til skæring og slibning af metal og beton med skiver op til 180 mm (Nuron-batteri)

  • Nominel spænding: 21.6 V
  • Skivediameter: 180 mm
  • Værktøjsvægt: 5.1 kg

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj med papkasse Indeholder: 1x Sidehåndtag (M 14) kpl, 1x Beskyttelsesskærm Cutting/Grinding 180, 1x Møtrik
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 6.286,51