SIW 6-22 ½” Batteridrevet slagnøgle
Nyt produktProdukt #r13275518
Batteridrevet slagnøgle med 1/2" friktionsringsring til beton, stål eller træ (Nuron-batteriplatform)
- Slagnøgletype: 1/2" friktionsring
- Maksimalt moment: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Møtrik moment: 650 Nm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Høj batteriydeevne – hurtigere fastgørelse af betonskruer med et mere kompakt værktøj, takket være kombinationen af kulfri motor og Nuron-batterier
- Robust byggeri – den kulfri motor og friktionsringsring er med til at give vores batteridrevne slagnøgler en ekstrem lang levetid
- Hurtigere ankermontage med mere kontrol – to hastighedsindstillinger og forbedret LED-lys, stil en hurtigere fastgørelse samt en præcis håndtering, når der er behov for det
- Ekstremt ergonomi – slankere, 52 mm kortere og 0,4 kg lettere end dens forgængere, hjælper med en længere udholdenhed ved fastgørelser
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevne slagnøgler, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, tidsbesparende tilbehør og et stort udvalg af services, som altid holder dig produktiv
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af HUS-ankre i beton – f.eks. til grundplader, forskalling, rækværk og midlertidige armaturer (8-14 mm diameter)
- Fastgørelse i stål – såsom primære og sekundære stålkonstruktioner, rækværk og maskiner (M10-M20 diameter)
- Fastgørelse i træ – såsom for primære og sekundære trækonstruktioner, trætage eller midlertidige konstruktioner (8-16 mm diameter)
- Fastgørelse af HUS-ankre i beton – f.eks. til standplader, forskalling, rækværk og midlertidige armaturer (3/8" til 5/8" diameter)
- Fastgørelse i stål – såsom stålkonstruktioner, rækværk og maskiner (7/16" til ¾" diameter)