SL 2-A12 Arbejdslampe
Batteri-lampe SL 2-A12 æske produktnummer:
12 V batteridrevet LED arbejdslys med fleksibelt hoved til belysning af arbejdsområder
- Lysstyrke: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Driftstid: B 12/2,6:8,8 timer (50 %), 4,5 timer (100 %)
Kunder søgte også efter Lampe, batterilampe, arbejdslampe, arbejdslys or lys.
Tilpas dit sæt


Værktøj med papkasse
Hvor mange sæt vil du bestille?
Rabatteret nettopris
DKK 845,88