Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Find de rigtige rørpresseværktøjer til metal- og plastrørinstallation

3 Produkter

Filtrer

Nuron

L127243 (229285)


Beskrivelse
Kompakt, let og hurtigt batteridrevet inline-trykværktøj, som er kompatibelt med udskiftelige 19 kN-pressekæb (Nuron-batteriplatform)
Værktøjets pressekraft
19 kN
Til brug sammen med kæber
NPR PM mini press jaws
Trykkapacitet metalrør
35 mm

Nuron

L127261 (1962096)


Beskrivelse
Alsidigt og komfortabelt batteri-inline-trykværktøj, der er kompatibelt med udskiftelige 32 kN-pressekæber og -ringe (Nuron-batteriplatform)
Værktøjets pressekraft
32 kN
Til brug sammen med kæber
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Trykkapacitet metalrør
54 mm

Nuron

L127253 (229593)


Beskrivelse
Robust batteridrevet trykværktøj med pistolgreb kompatibelt med udskiftelige 32 kN-pressekæber og -ringe (Nuron-batteriplatform)
Værktøjets pressekraft
32 kN
Til brug sammen med kæber
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Trykkapacitet metalrør
108 mm