Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Nuron

NPR 32-22 presseværktøj

Akku presværktøj NPR 32-22 æske produktnummer:

Alsidigt og komfortabelt batteri-inline-trykværktøj, der er kompatibelt med udskiftelige 32 kN-pressekæber og -ringe (Nuron-batteriplatform)

  • Værktøjets pressekraft: 32 kN
  • Til brug sammen med kæber: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
  • Hovedrotation: 350 °

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj med papkasse
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 13.503,14