Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Nuron

TE 2-22 batteridrevet borehammer

Batteri-borehammer TE 2-22 æske produktnummer:

Kompakt TE 2-22 SDS Plus borehammer med pistolgreb giver den bedste håndtering ved boring over hovedhøjde (Nuron-batteriplatform)

  • Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.3 kg
  • Optimalt slagboringsområde: 4 - 14 mm
  • Enkelslagenergi: 1.5 J

Kunder søgte også efter mejselhammer, Borhammer, Akku Borehammer, batteri-borehammer or boremaskine.

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj med papkasse Indeholder: 1x Hilti Grease
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 4.090,85