Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Nuron

TE 50-22 batteridrevet borehammer

Batteri-borehammer TE 50-22 kuf produktnummer:

Kompakt og batteridrevet SDS Max (TE-Y) hammerbor med lavere vægt, mere kraft og færre vibrationer til boring og mejsling i beton (Nuron-batteri)

  • Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 5.5 kg
  • Optimalt slagboringsområde: 20 - 55 mm
  • Diameterområde for hammerboring: 12 - 82 mm

Kunder søgte også efter Mejselhammer, Batteri-borehammer, Borhammer, Boremaskine or TE50.

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj inkl. kuffert Indeholder: 1x Hilti Grease, 1x Værktøjskuffert TE 50-22 kpl
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 10.889,08