Borehamre
Oplev vores nye batteridrevne borehamre
Maksimal ydeevne til krævende opgaver


Mejsling

Kerneboring

Nedrivning
Designet for produktivitet og sikkerhed


Nuron batteriplatform med høj ydeevne
Hjælper dig med at bevare høj produktivitet, når den bruges sammen med den optimale oplader og de rette tilbehør.

Aktiv momentstyring (ATC)
Forhindrer værktøjet i at dreje ukontrolleret rundt, hvis boret sætter sig fast

Aktiv vibrationsreduktion (AVR)
Øger produktiviteten ved at gøre arbejdet mere behageligt og mindsker træthed ved brug

Støvsystemer (DRS)
Gør arbejdet mere effektivt og sikkert ved at reducere fint støv med op til 97 % under boring (støvsuger krævet)
Vælg din strømkilde
Til opgaver, der kræver mobilitet, og til byggepladser med begrænset strømforsyning, bør du vælge Hilti batteridrevne borehamre på vores Nuron batteriplatform. Til gentagne serieopgaver, hvor mobilitet ikke er afgørende, er borehamre med ledning det bedste valg. Uanset om du vælger batteri eller ledning, får du altid fuld kraft og ydeevne med Hilti.
Hvad du kan gøre på én opladning*


Hvornår skal man bruge værktøj med ledning

* *Baseret på intern test med:
TE 70-22 batteridrevet borehammer, TE-YX bor og 1 stk. B 22-290 Nuron-batteri. Arbejdsforhold som temperatur, luftfugtighed, støvniveau og det materiale, der arbejdes i, kan have væsentlig indflydelse på, hvor meget arbejde der kan udføres på én batteriopladning.
Opgrader din værktøjspark
Ofte stillede spørgsmål
For maksimal ydeevne med dine batteridrevne borehamre fra Hilti skal du vælge et system af batterier, opladere og tilbehør, der er optimeret til batteridrevet ydeevne i topklasse.

Batteri
Til vores større borehamre som TE-60 anbefales B 22-290 Nuron batteriet – Hiltis 22V Li-ion batteri med den højeste kapacitet. Kompatibelt med alle Nuron værktøjer.

Oplader
C 8-22 Nuron ultimativ oplader er vores hurtigste måde at genoplade dine Nuron batterier på, genoplades på helt ned til 30 minutter.

Forbrugsvarer
For at maksimere mængden af udført arbejde, bør du vælge tilbehør fra Hilti Ultimate serien. Brug af Ultimate hammerbor giver f.eks. op til 30 % hurtigere borehastigheder, så du kan nå længere og bore flere huller.
Hilti tilbyder et bredt udvalg af højtydende tilbehør, der er designet til at maksimere effektiviteten og holdbarheden til dine opgaver.

Bor til beton og murværk:
SDS Plus (TE-C eller TE-CX): Disse bor er ideelle til mindre borehamre og er designet til ankreboring i beton, murværk og tegl.
SDS Max (TE-Y eller TE-YX): Designet til større borehamre, disse bor kan klare store opgaver, såsom at bore i armeret beton eller huller med stor diameter.

Mejsler
Til nedrivning, mejsling og præcisionsbrydning i beton/murværk anvendes spidse/flade mejsler (TE-C/TE-Y). Selvslibende design (f.eks. TE-CX SM) hjælper med at minimere nedetid.

Støvhåndtering
Opnå en renere arbejdsplads ved at tilslutte et sugebor (TE-CD eller TE-YD) til en støvsuger.

Stopbor
Til installation af HSC ankre skal du bruge et stopbor (f.eks. TE-C-HSC-B).
1. Fjern batteriet, eller tag stikket ud
Afbryd altid strømmen ved at tage stikket ud på ledningsværktøj eller fjerne batteriet på batteridrevne værktøjer før rengøring, for at undgå utilsigtet aktivering af produktet.
2. Fjern genstridigt snavs
Fjern forsigtigt genstridigt snavs fra værktøjet.
3. Rengør luftventiler
Rengør forsigtigt luftventilerne, hvis de findes, med en tør og blød børste.
4. Rengør huset
Brug kun en let fugtig klud til at rengøre huset. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder silikone, da disse kan beskadige plastdelene. Brug en tør og ren klud til at rengøre produktets kontakter.
1. Afbryd strømmen
Tag altid strikket ud, eller fjern batterierne fra batteridrevne modeller før opbevaring.
2. Vælg et egnet sted
Opbevar produktet (og batterierne) på et køligt og tørt sted, hvor de ikke kan tilgås af børn eller uautoriserede personer. Efterlad aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller bag glas.
4. Tjek før og efter opbevaring
Før hver brug og før og efter længere tids opbevaring skal du kontrollere produktet og batterierne for skader.

Materialer og udførelse
For stort set alle vores værktøjer har vi 20 års garanti og reparerer eller udskifter dele, der går i stykker som følge af fabrikationsfejl (2). Eventuelle yderligere krav er udelukket.

Ingen reparationsomkostninger
Vi reparerer de fleste værktøjer uden omkostninger i 2 år fra købsdatoen. Dette inkluderer reservedele, arbejdskraft og forsendelse. Efter den omkostningsfrie dækningsperiode betaler du selv for dine reparationer, men der er et loft over omkostningerne (3).

3 dages reparationer
Du vil normalt modtage dit værktøj tilbage inden for tre dage efter bestilling af en reparation. Vi henter endda dit ødelagte værktøj på din arbejdsplads og returnerer det samme sted (4).
Noter
(1) Tal fra 2024
(2) Ingen reperationsomkostninger: Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.
(3) Fabriksgaranti: Hilti reparerer eller udskifter uden beregning og i 20 år, som har defekter som følge af materialefejl eller produktionsfejl, så længe værktøjet er blevet serviceret af Hilti og i henhold til Hiltis retningslinjer. Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.
(4) 3 dages reparationsperiode: Selvom Hilti vil bestræbe sig på at få dit værktøj tilbage til dig inden for den angivne 3 dages periode, kan der være visse undtagelser. Se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.