Login and purchasing functionalities back in a few hours
SDS-Plus

Borehamre

Én borehammer. Utallige anvendelser.

Høj hastighed

Boring

Maksimal produktivitet ved boring: ankre, armeringsjern, gennemgående huller
Bedre kontrol

Mejsling

Klar lette mejslingsopgaver hurtigt og effektivt, fra fjernelse af fliser til rensning af spor og overfladekorrektioner.
Rød hilti borehammer
Præcision

Kerneboring

Bor store huller hurtigt og præcist til rørgennemføringer, el-dåser og tekniske installationer.
Høj hastighed

Boring

Maksimal produktivitet ved boring: ankre, armeringsjern, gennemgående huller
Bedre kontrol

Mejsling

Klar lette mejslingsopgaver hurtigt og effektivt, fra fjernelse af fliser til rensning af spor og overfladekorrektioner.
Rød hilti borehammer
Præcision

Kerneboring

Bor store huller hurtigt og præcist til rørgennemføringer, el-dåser og tekniske installationer.

    Øg produktiviteten. Forbedr sikkerheden.

    Rød hilti borehammer
    Hilti batteri

    Højtydende Nuron batteriplatform

    Hjælper dig med at bevare høj produktivitet, når den bruges sammen med den optimale oplader og de rette tilbehør.

    atc logo

    Aktiv momentstyring og elektronisk sikkerhedskobling

    Hjælper med at beskytte brugeren ved hurtigt at afbryde motorkraften, hvis boret sætter sig fast.

    3D Aktiv vibrationsreduktion (3DAVR)

    Reducerer vibrationer i alle tre akser for mere komfortabel og kontrolleret boring

    red Hilti borehammer

    Støvsystemer (DRS)

    Reducerer fint borestøv og bidrager til et sikrere og mere effektivt arbejdsmiljø (kræver DRS eller støvsuger)

    Guide til valg af værktøj

    Vælg din batteridrevne borehammer

    Match dine daglige opgaver på byggepladsen med det rette værktøj. Brug tabellen til at sammenligne optimale borediametre, primære arbejdsretninger, mejslingskapacitet og Aktiv vibrationsreduktion (AVR)

    

    TE 2-22

    TE 4-22

    TE 6-22

    TE 8-22

    TE 30-22

    Optimalt slagboringsområde

    Op til 10 mm

    Op til 14 mm

    Op til 16 mm

    Op til 18 mm

    Op til 25 mm

    Primær arbejdsretning

    Loft

    Loft

    Loft/væg

    Væg

    Gulv

    Mejsling

    Nej

    Nej

    Ja

    Ja

    Ja

    AVR

    Nej

    AVR

    AVR

    3D AVR

    3D AVR

    ERGONOMI OG BESKYTTELSE

    3D Aktiv vibrationsreduktion

    Mere komfortabelt borearbejde

    Færre vibrationer i alle tre akser

    Hilti 3D AVR til TE 8-22 og TE 30-22 reducerer vibrationerne, før de når hænderne, og giver bedre komfort og kontrol under boring uden at gå på kompromis med ydeevnen.

    Person, der bruger en rød Hilti-borehammer
    Bor længere uden afbrydelser

    Mere komfort ved længerevarende arbejde

    En kombination af præcisionsafstemte fjedre og elastiske bælge giver bedre komfort og håndtering ved krævende boreopgaver.

    »Når vi skal fjerne beton, er der ingen diskussion på holdet.«

    Opgrader din værktøjspark

    Ofte stillede spørgsmål

    ATC (Aktiv Momentstyring) er Hiltis avancerede teknologi, der hjælper med at beskytte mod tilbageslag i værktøjet. Hvis boret sætter sig fast eller blokeres, kan værktøjet pludselig dreje omkring sin egen akse. ATC registrerer denne bevægelse og slukker straks værktøjet for at hjælpe med at reducere risikoen for skader.

    Den elektroniske sikkerhedskobling (ESC) er en avanceret funktion, der hjælper med at beskytte både værktøj og tilbehør samt optimere ydeevnen. Systemet reducerer eller afbryder hurtigt motorkraften, hvis boret risikerer at sætte sig fast, f.eks. ved kontakt med armeringsjern. Det hjælper med at opretholde produktiviteten, forbedre driftssikkerheden og forlænge levetiden på borekroner og bor. ESC giver også bedre kontrol under krævende opgaver, særligt ved kerneboring i murværk, samtidig med at værktøjets komponenter skånes og levetiden forlænges.

    3D AVR (3D Active Vibration Reduction) er Hiltis avancerede vibrationsdæmpningsteknologi, udviklet til at øge komforten og beskyttelsen under arbejdet. Systemet er udviklet til TE 8-22 og TE 30-22 og reducerer vibrationer i alle tre akser, hvilket giver en mere komfortabel og kontrolleret boreoplevelse.

    Teknologien kombinerer præcisionsafstemte fjedre og elastiske bælge, som absorberer og dæmper vibrationer, før de når hænderne. Det hjælper med at reducere belastningen ved længerevarende brug og gør værktøjet mere behageligt at arbejde med.

    Takket være dette design opnår TE 8-22 og TE 30-22 blandt de laveste vibrationsniveauer i deres klasse uden at gå på kompromis med ydeevne, kraft eller borehastighed. Med 3D AVR kan du bore længere, arbejde mere komfortabelt og få øget beskyttelse på byggepladsen.

    TE DRS-4/6
    Et integreret og selvstændigt støvopsamlingssystem udviklet til boring og mejsling med TE 4-22 og TE 6-22.

    TE DRS-22
    Et integreret og selvstændigt støvopsamlingssystem til boring og mejsling med TE 4-22, TE 6-22 og TE 8-22.

    TE DRS-D
    Et alsidigt støvopsamlingssystem til boreopgaver, kompatibelt med SDS Plus (TE-C) og SDS Max (TE-Y) borehamre.

    TE DRS-C
    Et støvopsamlingssystem udviklet til SDS Plus (TE-C) borehamre.

    For at få mest muligt ud af din batteridrevne Hilti SDS Plus-borehammer anbefales det at vælge et system af batterier, opladere og bor, der er optimeret til maksimal batteriydelse og produktivitet. Ved at kombinere det rette batteri, den rette oplader og det rette tilbehør kan du bore længere, arbejde mere effektivt og få mest muligt ud af hver opladning.
    Hilti batteri

    Batteri

    Til større SDS Plus-borehamre som TE 8-22 anbefaler vi B 22-195 Nuron-batteriet. Det højtydende 22 V Li-ion-batteri er udviklet til at øge både ydeevne og driftstid på mellemstore og krævende batteriværktøjer.

    Batteriet er kompatibelt med alle batteridrevne værktøjer på Nuron-platformen.

    hilti oplader

    Oplader

    C 8-22 Nuron ultimativ oplader er vores hurtigste oplader til Nuron-batterier og kan genoplade batterier på helt ned til 30 minutter.

    Forbrugsvarer

    For at få mest muligt arbejde udført anbefaler vi Hiltis Ultimate-forbrugsvarer. Ultimate-bor kan levere op til 30 % hurtigere boring, så du kan bore flere huller pr. opladning og øge produktiviteten på byggepladsen.

    Hilti tilbyder et bredt udvalg af højtydende forbrugsvarer, der er udviklet til at maksimere effektivitet og holdbarhed på tværs af forskellige anvendelser.

    Bor til beton, armeret beton og murværk

    SDS-Plus (TE-CX eller TE-C): Højtydende bor til mindre borehamre, velegnet til boring af ankerhuller i beton, armeret beton, murværk og tegl.

    Mejsler

    Til nedbrydning, lettere nedrivningsarbejde og præcis fjernelse af beton og murværk anbefales spids- og fladmejsler (TE-C). Selvslibende mejsler, som f.eks. TE-CX FP, hjælper med at reducere nedetid og holde produktiviteten oppe.

    Boring og hulrengøring i én arbejdsgang

    TE-CD sugebor gør det muligt at bore og fjerne støv samtidigt, hvilket reducerer støveksponeringen og bidrager til højere produktivitet og et sikrere arbejdsmiljø.

    Stopbor og sætteværktøj til ankre

    For ensartet huldybde og korrekt montering af HSC-, HKD- og HDI-ankre anbefales stopbor og sætteværktøj, der er udviklet specifikt til formålet.

    1. Fjern batteriet, eller tag stikket ud

    Afbryd altid strømmen ved at tage stikket ud på ledningsværktøj eller fjerne batteriet på batteridrevne værktøjer før rengøring, for at undgå utilsigtet aktivering af produktet.

    2. Fjern genstridigt snavs

    Fjern forsigtigt genstridigt snavs fra værktøjet.

    3. Rengør luftventiler

    Rengør forsigtigt luftventilerne, hvis de findes, med en tør og blød børste.

    4. Rengør huset

    Brug kun en let fugtig klud til at rengøre huset. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder silikone, da disse kan beskadige plastdelene. Brug en tør og ren klud til at rengøre produktets kontakter.

    1. Afbryd strømmen

    Tag altid strikket ud, eller fjern batterierne fra batteridrevne modeller før opbevaring.

    2. Vælg et egnet sted

    Opbevar produktet (og batterierne) på et køligt og tørt sted, hvor de ikke kan tilgås af børn eller uautoriserede personer. Efterlad aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller bag glas.

    4. Tjek før og efter opbevaring

    Før hver brug og før og efter længere tids opbevaring skal du kontrollere produktet og batterierne for skader.

    Køb nu

    Noter

    (1) Tal fra 2024

    (2) Ingen reparationsomkostninger: Nogle undtagelser gælder, se betingelserne her: Hilti Værktøjsservice.

    (3) Fabriksgaranti: Hilti reparerer eller udskifter uden beregning værktøjer, der har defekter som følge af materiale- eller produktionsfejl, i op til 20 år. Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under Hilti Værktøjsservice. .

    (4) 3 dages reparationsperiode: Selvom Hilti vil bestræbe sig på at få dit værktøj tilbage til dig inden for den angivne 3 dages periode, kan der være visse undtagelser.

    Få din SDS-plus borehammer