Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Borehamre

Maksimal ydeevne til krævende opgaver

Power

Boring

Stabil kraft til dine opgaver: armeringsjern, ankre, gennemgående huller.
Kontrol

Mejsling

Nemmere kanalføring og udmejsling – fra let præcisionsarbejde til hårdere materialer.
Præcision

Kerneboring

Lav mere nøjagtige huller til rørgennemføringer, stikkontakter eller forsyningsledninger.
Slag

Nedrivning

Designet til at bryde lige igennem hård beton, sten og murværk.
Power

Boring

Stabil kraft til dine opgaver: armeringsjern, ankre, gennemgående huller.
Kontrol

Mejsling

Nemmere kanalføring og udmejsling – fra let præcisionsarbejde til hårdere materialer.
Præcision

Kerneboring

Lav mere nøjagtige huller til rørgennemføringer, stikkontakter eller forsyningsledninger.
Slag

Nedrivning

Designet til at bryde lige igennem hård beton, sten og murværk.

    Designet for produktivitet og sikkerhed

    Højtydende Nuron batteriplatform

    Hjælper dig med at bevare høj produktivitet, når den bruges sammen med den optimale oplader og de rette tilbehør.

    Active Torque Control (ATC)

    Forhindrer værktøjet i at dreje ukontrolleret rundt, hvis boret sætter sig fast

    Active Vibration Reduction (AVR)

    Øger produktiviteten ved at gøre arbejdet mere behageligt og mindsker træthed ved brug

    Dust Removal System

    Gør arbejdet mere effektivt og sikkert ved at reducere fint støv med op til 97 % under boring (støvsuger krævet)

    Hilti værktøjer er i gennemsnit fremstillet af 28 % genbrugsmateriale.¹
    LEDNING ELLER BATTERIDREVET

    Vælg din strømkilde

    Til opgaver, der kræver mobilitet, og til byggepladser med begrænset strømforsyning, bør du vælge Hilti batteridrevne borehamre på vores Nuron batteriplatform. Til gentagne serieopgaver, hvor mobilitet ikke er afgørende, er borehamre med ledning det bedste valg. Uanset om du vælger batteri eller ledning, får du altid fuld kraft og ydeevne med Hilti.

    Batteridrevet

    Hvad du kan gøre på én opladning*


    Op til
    22
    huller
    22 mm diameter, 22 cm dybde

    Med ledning

    Hvornår skal man bruge værktøj med ledning


    Gå med ledning
    Gentagne opgaver på stedet

    * *Baseret på intern test med:

    TE 60-22 batteridrevet borehammer, TE-YX bor, 1x B 22-290 Nuron batteri

    »Vores borehamre kan klare enhver opgave, du giver dem – og de er altid klar til mere.«

    Opgrader din værktøjspark

    Ofte stillede spørgsmål

    For maksimal ydeevne med dine batteridrevne borehamre fra Hilti skal du vælge et system af batterier, opladere og tilbehør, der er optimeret til batteridrevet ydeevne i topklasse.

    Batteri

    Til vores større borehamre som TE-60 anbefales B 22-290 Nuron batteriet – Hiltis 22V Li-ion batteri med den højeste kapacitet. Kompatibelt med alle Nuron værktøjer.

    Oplader

    C 8-22 Nuron ultimativ oplader er vores hurtigste måde at genoplade dine Nuron batterier på, genoplades på helt ned til 30 minutter.

    Forbrugsvarer

    For at maksimere mængden af udført arbejde, bør du vælge tilbehør fra Hilti Ultimate serien. Brug af Ultimate hammerbor giver f.eks. op til 30 % hurtigere borehastigheder, så du kan nå længere og bore flere huller.

    Hilti tilbyder et bredt udvalg af højtydende tilbehør, der er designet til at maksimere effektiviteten og holdbarheden til dine opgaver.

    Bor til beton og murværk:

    • SDS Plus (TE-C eller TE-CX): Disse bor er ideelle til mindre borehamre og er designet til ankreboring i beton, murværk og tegl.

    • SDS Max (TE-Y eller TE-YX): Designet til større borehamre, disse bor kan klare store opgaver, såsom at bore i armeret beton eller huller med stor diameter.

    Mejsler

    Til nedrivning, mejsling og præcisionsbrydning i beton/murværk anvendes spidse/flade mejsler (TE-C/TE-Y). Selvslibende design (f.eks. TE-CX SM) hjælper med at minimere nedetid.

    Støvhåndtering

    Opnå en renere arbejdsplads ved at tilslutte et sugebor (TE-CD eller TE-YD) til en støvsuger.

    Stopbor

    Til installation af HSC ankre skal du bruge et stopbor (f.eks. TE-C-HSC-B).

    1. Fjern batteriet, eller tag stikket ud

    Afbryd altid strømmen ved at tage stikket ud på ledningsværktøj eller fjerne batteriet på batteridrevne værktøjer før rengøring, for at undgå utilsigtet aktivering af produktet.

    2. Fjern genstridigt snavs

    Fjern forsigtigt genstridigt snavs fra værktøjet.

    3. Rengør luftventiler

    Rengør forsigtigt luftventilerne, hvis de findes, med en tør og blød børste.

    4. Rengør huset

    Brug kun en let fugtig klud til at rengøre huset. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder silikone, da disse kan beskadige plastdelene. Brug en tør og ren klud til at rengøre produktets kontakter.

    1. Afbryd strømmen

    Tag altid strikket ud, eller fjern batterierne fra batteridrevne modeller før opbevaring.

    2. Vælg et egnet sted

    Opbevar produktet (og batterierne) på et køligt og tørt sted, hvor de ikke kan tilgås af børn eller uautoriserede personer. Efterlad aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller bag glas.

    4. Tjek før og efter opbevaring

    Før hver brug og før og efter længere tids opbevaring skal du kontrollere produktet og batterierne for skader.

    20 års garanti

    Materialer og udførelse

    For stort set alle vores værktøjer har vi 20 års garanti og reparerer eller udskifter dele, der går i stykker som følge af fabrikationsfejl (2). Eventuelle yderligere krav er udelukket.

    2 års dækning af slitage

    Ingen reparationsomkostninger

    Vi reparerer de fleste værktøjer uden omkostninger i 2 år fra købsdatoen. Dette inkluderer reservedele, arbejdskraft og forsendelse. Efter den omkostningsfrie dækningsperiode betaler du selv for dine reparationer, men der er et loft over omkostningerne (3).

    3 dages reparationstid

    3 dages reparationer

    Du vil normalt modtage dit værktøj tilbage inden for tre dage efter bestilling af en reparation. Vi henter endda dit ødelagte værktøj på din arbejdsplads og returnerer det samme sted (4).

    Køb nu

    Noter

    (1) Tal fra 2024

    (2) Ingen reperationsomkostninger: Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.

    (3) Fabriksgaranti: Hilti reparerer eller udskifter uden beregning og i 20 år, som har defekter som følge af materialefejl eller produktionsfejl, så længe værktøjet er blevet serviceret af Hilti og i henhold til Hiltis retningslinjer. Nogle undtagelser gælder, se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.

    (4) 3 dages reparationsperiode: Selvom Hilti vil bestræbe sig på at få dit værktøj tilbage til dig inden for den angivne 3 dages periode, kan der være visse undtagelser. Se betingelserne på hilti.dk under værktøjsservice.

    Få din borehammer