Login and purchasing functionalities back in a few hours

Strømforsyning og elektrisk tilbehør

Find batteriadaptere, ladeadaptere, strømkabler og styreenheder, der er designet til at levere, styre og beskytte elektrisk strøm for sikrere og mere pålidelig brug af værktøjet

12 Produkter

Filtrer
Air Compressor 230V
Beskrivelse
Luftforsyningstilbehør til Hilti-wiresave
Ingen tekniske data tilgængelige
TE 1000-AVR (2nd Generation), detachable cord (74125)
Længde
5000 mm
CA-B12 (68894)
Beskrivelse
Opladningsadapter til 12 V batterier på C 4/36 opladere
Oplader kompatibilitet
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Mål (LxBxH)
135 x 94 x 53 mm
Vægt
0.18 kg
BD 14/36 on B22 3.0 LED on (89112)
14 V / 22 V / 36 V


Beskrivelse
Batteridrevet diagnoseenhed til kontrol af Hilti Li-ion-batteriers tilstand
Batterisystemkompatibilitet
14 V, 22 V, 36 V

Ny

L137242 (198830)
Beskrivelse
Aftagelige udskiftelige netkabler til TE-værktøj
Længde
4000 mm

Ny

Supply Cord 230V 4m EU/KR #2127085 (87245)


Beskrivelse
Aftagelige udskiftelige netkabler til TE-værktøj
Længde
5000 mm
Wireless Remote Control, Cut Assist
Beskrivelse
Trådløs fjernbetjening med Cut Assist og live-skæringsinformationer til brug med Hilti-wiresav
Ingen tekniske data tilgængelige

Nuron

L147845 (2942365)


Beskrivelse
Erstatningsstrømkabel til Nuron-batteriopladere
Batterisystemkompatibilitet
Nuron
L129300 (2403042)
Litium-drevet generator


Beskrivelse
PRCD-kabel til B 3600 Power station
Ingen tekniske data tilgængelige
L129299 (2403037)
Litium-drevet generator


Beskrivelse
PRCD-kabel til B 3600 Power station
Ingen tekniske data tilgængelige
L131121 (2778068)
Beskrivelse
CU 2-12 USB-opladningsadapter til Hilti 12 V-batterier til opladning af tablets, smartphones og andre enheder med USB-C eller USB-A-porte
Ingen tekniske data tilgængelige

Nuron

L601262 (3361996)


Beskrivelse
USB opladningsadapter til Nuron-batterier, med wireless opladning, USB-C PD og USB-A-porte til opladning af bærbare computere, tablets og andre enheder
Batterisystemkompatibilitet
Nuron