Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

AC-D SPX-skæreskiver

Skæreskive AC-D SPX 150x1.2 produktnummer:

Super Performance Xtra Lifetime-skæreskiver til metal med ekstra lang holdbarhed og ultimativ skærehastighed

  • Application 01: Skæring af metal i form af armeringsjern, skinner, vinkelprofiler, rør og plader
  • Advantage 01: Forbedret holdbarhed og skærehastighed takket være ny zirconium-kornteknologi
  • Grundmateriale: Stål, Rustfrit stål
ultimate

Kunder søgte også efter skæreskiver og slibeskiver, skæreskiver, skæring af metal, slibeskiver or tynd skæring.

Valgmuligheder

Skivediameter
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Skaftstørrelse
  • 22.23 mm
Klinge/skivetykkelse
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
Pakkestørrelse
  • 25 stk

    DKK 36,01 /1 Stk.
    Best price
  • 100 stk

    DKK 2.878,92 /1 Stk.
  • 500 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
25
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 900,25
DKK 36,01
/
1 Stk.