TE-TX FM Fladmejsler
Nyt produkt
Premium
Produkt #r3064
Selvslibende SDS Top (TE-T) fladmejsel til præcisionsnedbrydning af beton og murværk
- Indstik: TE-T (SDS Top)
- Længde: 350 mm
- Bredde: 17 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Selvslibende skærekant – arbejd mere effektivt og i længere tid med den samme mejsel, ingen slibning eller hærdning nødvendig
- Opgraderet nedbrydningseffekt – forstærket indstik overfører mere kraft fra værktøjet til mejslen
- Bedre pålidelighed – disse mejsler er fremstillet af højlegeret stål, hvilket er meget vigtigt, når du har brug for ensartethed og pålidelighed
- Certificeret kvalitet – disse mejsler er udviklet vha. ISO-certificerede processer og mere end 30 års ekspertise i mejseldesign og -produktion
- Fås i flere længder – brug kortere bit til bedste energitransmission og øget levetid, og længere bits til dybere boring eller til at nå ind i smalle steder
Arbejdsopgaver
- Nedbrydning af beton, murværk eller mursten
- Kanalisering i beton
- Til brug sammen med SDS Top (TE-T) elektriske trykluftbor, mejselhamre og borehamre