Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

SPX-T borekrone (mm)

Core bit C+ 25/300 SPX-T produktnummer:

Ultimativ borekrone til alle typer beton – til brug sammen med DD EC-1 og DD 30-W, C+ indstik

  • Til brug sammen med: DD 30-W
  • Grundmaterialer: Beton
  • Boretilstand: Håndholdt, Standerbaseret
ultimate

Valgmuligheder

Diameter
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
Arbejdslængde
  • 150 mm
  • 300 mm
  • 600 mm
Indstik
  • C (Hilti)
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
DKK 2.830,61
DKK 2.830,61
/
1 Stk.