SPX-T borekrone (mm)
Core bit C+ 25/600 SPX-T produktnummer:
Ultimativ borekrone til alle typer beton – til brug sammen med DD EC-1 og DD 30-W, C+ indstik
- Til brug sammen med: DD 30-W
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Håndholdt, Standerbaseret
ultimate
Valgmuligheder
Diameter
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
Arbejdslængde
- 150 mm
- 300 mm
- 600 mm
Indstik
- C (Hilti)
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 4.927,86
DKK 4.927,86
/
1 Stk.