ny
SPX-A hastighedsborekrone
Core bit B 52/320 SPX-A speed produktnummer:
Ultimativ borekrone til håndholdt og standerbaseret kerneboring i stort set alle typer af beton og murværk – borekrone til batteridrevne borekroner
- Grundmaterialer: Beton, Murværk
- Boretilstand: Håndholdt og standerbaseret
- Våd eller tør betjening: Våd og tør
ultimate
Valgmuligheder
Diameter
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
Arbejdslængde
- 320 mm
Indstik
- BI (Hilti)
- Uden indstik
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 921,33
DKK 921,33
/
1 Stk.








