SPX-L træborekrone
Core bit B 112/320 SPX-L wood produktnummer:
Det ultimative borekrone i træ til hurtig boring i alle typer træ – til batteridrevne diamantboremaskine og værktøj med ledning
- Grundmaterialer: Træ
- Boretilstand: Håndholdt og standerbaseret
- Våd eller tør betjening: Tør
ultimate
Valgmuligheder
Diameter
- 52 mm
- 62 mm
- 68 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Arbejdslængde
- 320 mm
Indstik
- BI (Hilti)
- Uden indstik
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 2.015,78
DKK 2.015,78
/
1 Stk.








