Få at vide, hvordan vores preskæber er udviklet til fleksibel og sikker presning af rør
Få at vide, hvordan vores preskæber er udviklet til fleksibel og sikker presning af rør
NPR PM G pressekæbe
Kæber til G-profil fittings op til 40 mm, kompatibel med NPR 19-A presseværktøj. Officielt godkendt til pres af Geberit Mepla rørsystem
NPR PM M pressekæbe
Pressekæber til tryk-fittings med M-profil op til 35 mm. Kompatibel med Hilti NPR 19-A presseværktøj.
NPR PM TH pressekæben
Pressekæber til tryk-fittings med TH-profil op til 40 mm. Kompatibel med Hilti NPR 19-A presseværktøj.
NPR PM U pressekæbe
Pressekæber til tryk-fittings med U-profil op til 40 mm. Kompatibel med Hilti NPR 19-A presseværktøj.
NPR PM V pressekæbe
Pressekæber til tryk-fittings med V-profil op til 35 mm. Kompatibel med Hilti NPR 19-A presseværktøj.
NPR PS G pressekæbe
Pressekæber til tryk-fittings med G-profil op til 50 mm. Kompatibel med Hilti NPR 32-A presseværktøj.
NPR PS M pressekæbe
Pressekæber til pres-fittings med M-profil op til 35 mm, kompatibel med NPR 32-A presseværktøj
NPR PS TH pressekæbe
Pressekæber til tryk-fittings med TH-profil op til 50 mm, kompatibel med NPR 32-A presseværktøj. Godkendt officielt til presning af Geberit Mepla rørsystem
NPR PS U pressekæbe
Pressekæber til tryk-fittings med U-profil op til 50 mm. Kompatibel med NPR 32-A presseværktøj.
NPR PS V pressekæbe
Pressekæber til tryk-fittings med V-profil op til 54 mm. Kompatibel med NPR 32-A presseværktøj.
0
Tilbage til produkter ()
Sammenlign
Produkter ()
Tilmeld dig her
Få arbejdet gjort hurtigere online og oplev alle fordelene ved at bruge Hiltis hjemmeside