Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

HSS-TB SQ snittapsæt

Gevindbor HSS TB SQ M3 produktnummer:

Firkantet selvskærende skaftebit til skæring af gevind i stål ≤700 N/mm² kompatibel med DIN 371

  • Produktklasse: Premium
  • Indstik: Firkantet skaft
  • DIN: DIN 371
premium

Valgmuligheder

Diameter
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Længde
  • 56 mm
  • 63 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
Arbejdslængde
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
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
DKK 50,67
DKK 50,67
/
1 Stk.