ny
HSS Ringformet skærer
Ringformet fræser HSS AC 12x25 produktnummer:

HSS ringbor med et selvspændende 3/4 Weldon-skaft til boring af huller med diameter på 12-35 mm med en boredybde på op til 25 mm i stål
- Produktklasse: Premium
- Indstik: 3/4" Weldon
- Diameter: 12 mm
premium
Valgmuligheder
Diameter
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 30 mm
- 34 mm
- 35 mm
Længde
- 25 mm
Arbejdslængde
- 25 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 189,32
DKK 189,32
/
1 Stk.

