Nuron
SF 30M-22 Magnetisk boremaskine
Batteri-magnetboremaskine SF 30M-22 kuf produktnummer:
Stærk og batteridrevet magnetisk boremaskine med permanent magnet til boring op til 35 mm | 1-3/8"-diameter-huller i stål (Nuron batteriplatform)
- Borepatrontype: Hurtig frigivelse af 3/4" Weldon
- Maksimalt moment (blød/hård samling): 45 Nm (Blød samling)
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 200 rpm; gear 2: 280 rpm; gear 3: 350 rpm; gear 4: 420 rpm; gear 5: 470 rpm; gear 6: 520 rpm
Kunder søgte også efter SF 30, SF 30M-22, Magnetbormaskine or 2250798.
Tilpas dit sæt


Værktøj inkl. kuffert
Hvor mange sæt vil du bestille?
Rabatteret nettopris
DKK 16.483,95