Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

HSS ringbor med et selvspændende 3/4 Weldon-skaft til boring af huller med diameter på 12-35 mm med en boredybde på op til 25 mm i stål

  • Produktklasse: Premium
  • Indstik: 3/4" Weldon
  • Grundmateriale: Metal, Rustfrit stål, Stål
premium

Valgmuligheder

Diameter
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
Længde
  • 25 mm
Arbejdslængde
  • 25 mm
Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 189,32