Prokit
Organisator til små dele PKO 8-H
produktnummer:
Opbevaringsboks i halv bredde med 5 bakker, bygget med slagfasthed, IP65-klassificering og sammenlåsningssystem til betjening med én hånd (modulopbygget ProKit-opbevaringssystem)
- Størrelse: M
- Mål (LxBxH): 382 x 256 x 156 mm
- Interne mål: 310 x 212 x 116 mm
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 246,50
DKK 246,50
/
1 Stk.
Teknisk data
Størrelse
M
Mål (LxBxH)
382 x 256 x 156 mm
Interne mål
310 x 212 x 116 mm
Aflåselig
Ja
Prokit kompatibel
Ja
Typer
Organisatorer
Vægt
1.89 kg
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Alt-i-ét modulær opbevaring – med en bæreevne på 11 kg og 5 opbevaringsbakker hjælper ProKit-organizeren i halv bredde dig med at samle alle dine små dele og tilbehør til dine opgaver, så du sparer tid på arbejdsstedet
- Alt-i-ét modulær opbevaring – med en bæreevne på 12 kg og 5 opbevaringsbakker hjælper ProKit-organizeren i halv bredde dig med at samle alle dine små dele og tilbehør til dine opgaver, så du sparer tid på arbejdsstedet
- Nem betjening med én hånd – det automatisk låsende låg sikrer indholdet mod spild, og vores unikke forbindelsesgrænseflade gør det muligt hurtigt at stable og adskille ProKit-organizere med én hånd
- Smart sporing og styring – spor din opbevaringsboks og dens indhold ved hjælp af ON!Track-aktivmærker, og inkorporer ProKit i resten af din værktøjssamling under Hilti Fleet Management
- Holdbar og robust – fremstillet med stødsikre polymerer og IP65-klassificeret støv- og vandtæthed, der kan holde til selv de sværeste arbejdsforhold
Arbejdsopgaver
- Organisering og transport af dine små dele, tilbehør og forbrugsvarer på arbejdsstedet
- Sammenlåselige forbindelser mellem andre ProKit-kompatible værktøjsbokse og opbevaringsbakker
- Ophængningsforbindelser med ProKit-transportvogne og -vægholdere
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo