Prokit
Værktøjstaske PKB 16-HT
produktnummer: #2437850



14,5 tommer | 37 cm værktøjstaske, bygget med 37 lommer til hurtigt at organisere og få adgang til dit værktøj og tilbehør (ProKit Modular Storage System)
- Mål (LxBxH): 280 x 370 x 340 mm
- Aflåselig: Nej
- Vægt: 3.69 kg
Byg dit eget ProKit opbevaringssystem
Oplev uendelige muligheder med vores ProKit opbevaringsløsninger.
Byg dit egetValgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
DKK 726,75
DKK 726,75
/
1 Stk.
Teknisk data
Mål (LxBxH)
280 x 370 x 340 mm
Aflåselig
Nej
Vægt
3.69 kg
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Alt-i-én modulopbevaring – med 37 lommer holder ProKit-værktøjstasken alt dit daglige håndværktøj og tilbehør inden for rækkevidde, hvilket hjælper dig med at spare tid på arbejdspladsen
- Nem betjening med én hånd – stabl og afstabl værktøjstasken hurtigt med én hånd takket være vores unikke sammenkoblingssystem
- Smart sporing og styring – spor din værktøjskasses indhold ved hjælp af ON!Track-aktivmærker, og inkorporer ProKit i resten af dit værktøjsdepot under Hilti Fleet Management
- Holdbar og robust – fremstillet af rivfast 1680D rPET-stof samt støv- og vandmodstand, så den kan modstå selv de hårdeste forhold på byggepladsen
- En del af det modulære ProKit-opbevaringssystem – pak, stabl og spor alle dine konstruktionsværktøjer og tilbehør med vores sammenlåselige opbevaringssystem, der gør det lettere at være organiseret og forberedt til den kommende dag.
Arbejdsopgaver
- Til opbevaring og transport af småt håndværktøj, bærbar computer eller tablet samt tilbehør på byggepladsen
- Forbindelser til andre ProKit-kompatible værktøjsbokse og opbevaringsbakker
Relaterede produkter
ProKit

Stor værktøjskasse med 19 liters kapacitet, konstrueret med slagfasthed, IP65-klassificering og låsesystem til enhåndsbetjening (modulært ProKit-opbevaringssystem)
ProKit

Stor værktøjskasse med 35 liters kapacitet, konstrueret med slagfasthed, IP65-klassificering og låsesystem til enhåndsbetjening (modulært ProKit-opbevaringssystem)
ProKit

Ekstrastor værktøjskasse med en kapacitet på 61 liter, designet med slagfasthed, IP65-klassificering og låsesystem til enhåndsbetjening (modulært ProKit-opbevaringssystem)
Organisator med 11 rum, konstrueret med slagfasthed, IP65-klassificering og sammenkoblingssystem til enhåndsbetjening (modulært ProKit-opbevaringssystem)
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo