Prokit
Kuffert PKC 18-H
produktnummer: #2437399





Slide 1 of 5: L158755 (5120325)
Værktøjskasse i halv bredde med en kapacitet på 4,5 gallon | 18 liter, bygget med slagfasthed, IP65-klassificering og sammenlåsningssystem til betjening med én hånd (modulopbygget ProKit-opbevaringssystem)
- Størrelse: L
- Mål (LxBxH): 389 x 275 x 295 mm
- Interne mål: 283 x 229 x 227 mm
Byg dit eget ProKit opbevaringssystem
Oplev uendelige muligheder med vores ProKit opbevaringsløsninger.
Byg dit egetValgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Der opstod en fejl ved prisindlæsning
Kontakt os venligst
Teknisk data
Størrelse
L
Mål (LxBxH)
389 x 275 x 295 mm
Interne mål
283 x 229 x 227 mm
Aflåselig
Ja
Prokit kompatibel
Ja
Typer
ProKit-kufferter
Vægt
2.78 kg
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Alt-i-et modulært opbevaringssystem – med en bæreevne på 38 pund og 4,5 gallon opbevaringsplads hjælper den halvt brede ProKit Large-værktøjskasse dig med at forberede alle værktøjer, tilbehør og forbrugsvarer til din opgave på forhånd, så du sparer tid på stedet
- Alt-i-et modulært opbevaringssystem – med en bæreevne på 17 kg og 18 l opbevaringsplads hjælper den halvt brede ProKit Large-værktøjskasse dig med at forberede alle værktøjer, tilbehør og forbrugsvarer til din opgave på forhånd, så du sparer tid på stedet
- Indbygget bakke og skillevægge – hjælper med at holde dine håndværktøjer organiserede og med at opbevare dine batterier og tilbehør
- Nem betjening med én hånd – det automatisk låsende låg sikrer indholdet mod spild, og vores unikke forbindelsesgrænseflade gør det muligt hurtigt at stable og adskille ProKit-værktøjskasser med én hånd
- Smart sporing og styring – spor din værktøjskasse og dens indhold ved hjælp af ON!Track-aktivmærker, og inkorporer ProKit i resten af din værktøjssamling under Hilti Fleet Management
Arbejdsopgaver
- Opbevaring og transport af dine Hilti-værktøjer, dit Hilti-tilbehør og dine Hilti-forbrugsvarer på arbejdsstedet
- Sammenlåselige forbindelser mellem andre ProKit-kompatible værktøjsbokse og opbevaringsbakker
- Ophængningsforbindelser med ProKit-transportvogne og -vægholdere
Relaterede produkter
ProKit

ProKit-transportvogn med holdbare 10,5" | 27 cm hjul og tilslutningspunkter til stabling eller ophæng op til 113 kg ProKit-opbevaring (modulært ProKit-opbevaringssystem)
ProKit

14,5 tommer | 37 cm værktøjstaske, bygget med 37 lommer til hurtigt at organisere og få adgang til dit værktøj og tilbehør (ProKit Modular Storage System)
Opbevaringsboks i halv bredde med 5 bakker, bygget med slagfasthed, IP65-klassificering og sammenlåsningssystem til betjening med én hånd (modulopbygget ProKit-opbevaringssystem)
ProKit

Ekstrastor værktøjskasse med en kapacitet på 61 liter, designet med slagfasthed, IP65-klassificering og låsesystem til enhåndsbetjening (modulært ProKit-opbevaringssystem)
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo