SAFESET SYSTEM TIL MONTAGE AF ANKERFASTGØRELSER OG EFTERMONTERET ARMERINGSJERN

En enkel, pålidelig, produktiv og fuldt godkendt metode til installationer på byggepladsen

SafeSet system for installing rebar connections with HIT-RE 500 V3 epoxy mortar
safeset

SafeSet er Hilti systemet til fastgørelse og efterinstallerede armeringsjernforbindelser.

SafeSet hjælper med at sikre, at fastgørelserne kan bære deres maksimale belastninger sikkert, så risikoen for fastgørelsesfejl minimeres. Det er designet til at gennemføre installationen af fastgørelse og armeringsjernforbindelser hurtigere og gøre dem mere sikre og pålidelige.

Alle komponenterne i SafeSet er dækket af internationale godkendelser og fungerer problemfrit sammen som et system.

 

Har du tekniske spørgsmål`? Tøv ikke med at kontakte os.

HIT-HY 200, HDE 500-A22, HIT-Z Anchor rod, TE-YD Hollow drill bit

SÅDAN FORBEDRER SAFESET INSTALLATIONEN AF FASTGØRELSE OG ARMERINGSJERN

Særdeles pålidelig

SafeSet komponenterne fungerer intuitivt som et system, der nedbringer risikoen for fejl under installationsarbejdet. SafeSet opnår sin pålidelighed og sikkerhed ved at eliminere trin, der har negativ effekt på ydeevnen for fastgørelse og armeringsjern.

Simpelthen produktivt

SafeSet systemløsningen er nem at bruge og giver hurtigere installation. Den fjerner de mest tidskrævende trin, herunder hulrengøring, installationerne kan udføres på den halve tid sammenlignet med traditionelle metoder.

Fuldt godkendt

SafeSet systemer har et innovativt design og er testet omhyggeligt. De har godkendelser i verdensklasse fra anerkendte tredjepartsinstitutioner.

SE VORES SAFESET LØSNINGER TIL SÆTNING AF FASTGØRELSE OG ARMERINGSJERN

FASTGØRELSESLØSNINGER

SafeSet gør installation af fastgørelse sikrere og mere produktiv

ARMERINGSJERNLØSNINGER

SafeSet gør installation af armeringsjern sikrere og mere produktiv

HILTI PROFIS SOFTWARE

Designsikre og pålidelige fastgørelsessystemer - mere effektivt end nogensinde før

BEGYND AT DRAGE FORDEL AF SAFESET

Del