MT multitrade support assembly with SI-AT-A22 adaptive torque module

Få den afstivning, du har brug for, med MT

En enkelt, problemfri løsning til dine montagekrav

Hiltis MT-system er let at designe og enkelt at samle. Det er det eneste svar, du nogensinde har brug for til stort set alle dine understøtningskonstruktioner. Uanset om du planlægger MEP-installationer som f.eks. rørbæringer og ventilationsunderstøtning eller understøtning af kabelbakker, adgangsplatforme og integrerede gulve, behøver du kun ét alsidigt, let og særdeles effektivt MT-system.

Sådan bruger Innoterm vores MT skinne system

Ude ved Viborg Varmeværk er Innoterm godt i gang med etableringen af to luft-vand varmepumper (7,9 MW hver). Projektet er Innoterms hidtil største og Hiltis MT skinnesystem spiller en vigtig rolle i den hurtige opsætning: "Vi har valgt at bruge Hiltis MT-løsning, fordi det er hurtigt og effektivt." - Brian Weibeck, Montageleder i Innoterm. Se mere i videoen, hvor Brian og Thomas fra Innoterm, samt vores Account Manager Jan fortæller mere om projektet og vores MT-løsninger.

mt system hilti

Gør mere med færre ressourcer

En omkostningsoptimeret løsning til alle former for understøtning

Med Hiltis alsidige MT-system dækker vi stort set alle dine belastningsscenarier. Hiltis MT-system leveres med banebrydende korrosionsbeskyttelse, inklusive zinkmagnesiumbelægning. Det er ideelt til lettere forsyningselementer som f.eks. rør, ventilationskanaler, kabelbakker, stiger og endda større ikke-kritiske rørføringer eller tungere mekanisk udstyr. Sammenkoblingsmulighederne i Hiltis MT-system giver dig mulighed for at kombinere alle dine MEP-elementer med én understøtning til en lang række fag, så du udnytter pladsen mere effektivt på byggepladsen.

mt system hilti

Gør designet enklere

Undgå hovedpine under planlægningen

Som hjælp til at strømline dit design af understøtningerne tilbyder Hilti plugins til standard-konstruktionsværktøjer (STAAD.Pro) og modelværktøjer til anlægsdesign (Smart 3D). Du får også adgang til BIM/CAD-biblioteksindhold og Revit-familier, så du kan integrere MT-systemets design i dine nuværende arbejdsprocesser. Desuden står Hiltis ingeniører altid til rådighed med ekspertbistand som hjælp til at optimere stadigt større og mere komplekse projekter.

MT system components can be connected with one hand thanks to thread-forming bolts..

Integreret samling

For hurtigere, mere sikker og nemmere installation

Monteringen af MT-bærebjælker, montageskinne og andre komponenter er intuitiv og problemfri. Forbind skinner med bærebjælker med én hånd takket være gevindskærende bolte, der fjerner behovet for møtrikker og skiver. For at forenkle installationen har Hilti også udviklet innovative vridelåssamlinger, der indsættes i afstivningsskinnen ved at "skubbe og vride" kun med én hånd. Når de er installeret, skærer de en rille i skinnen, så komponenterne kan placeres hurtigt og særdeles nøjagtigt. Vridelåsene glider ikke før den endelige tilspænding og kan flyttes senere. I nogle tilfælde behøver du slet ikke at bruge samlingsstykker, fordi bærebjælker og stivere kan monteres direkte på bærebjælkerne. Selv når du bruger hele sortimentet MT-komponenter, får du et strømlinet system, der er designet til at tjene så mange formål som muligt.

hilti mt system

Designet til at holde

Banebrydende korrosionsbestandighed

MT-systemet er designet til at give optimal korrosionsbestandighed ved både indendørs og udendørs eksponering. Ved indendørs eksponering får du glæde af Hiltis etablerede kvalitetsløsning med sendzimir-galvaniserede profiler og elektrogalvaniserede fodplader. Den udendørs løsning kombinerer varmgalvaniseret zink (til komponenter som f.eks. samlestykker og fodplader) og zink-magnesium (ZM-teknologi) til profiler. ZM-profilerne overholder standarderne ASTM A1046 og EN 10346. Med ZM-teknologien tilbyder MT-systemet derfor en omkostningsoptimeret, miljøbevidst og robust løsning, der kræver mindre arbejde.

Del