Vores bedste batteridrevne stiksave

For større fleksibilitet og højere ydeevne ved skæring af stål, træ og andre materialer

NURON SF4-22 CORDLESS DRILL DRIVER

SMT 6-22 Multicutter

  • Ergonomisk greb
  • OPM range: 10,000-20,000
  • Starlock MAX kompatibel
  • LED lys
Tilføj til kurv Forudbestilling nu
NURON SJD 6-22

SJD 6-22 batteridrevet stiksav

  • D-grep i tophåndtag
  • Høj brugervenlighed og lav vægt
  • Nem og præcis skæring
  • Hurtig klingebremse
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
NURON SJT 6-22

SJT 6-22 batteridrevet stiksav

  • Rørhåndtag
  • Høj brugervenlighed og lav vægt
  • Nem og præcis skæring
  • Hurtig klingebremse
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader

Hvorfor købe Nuron

  • Mere end 100 værktøjer på én og samlet batteriplatform
  • Mere arbejde pr. opladning
  • Indbygget status på batteriets ydeevne
  • Nye og bedre sikkerhedsfunktioner
  • Lokation på sidste opladning*

Batteridrevne stiksave til en lang række arbejdsopgaver

Vores batteridrevne stiksave med høj brugervenlighed, lav vægt og høj ydeevne har høj komfort i en lang række arbejdsopgaver. De en høj sikkerhed med hurtig klingebremse, Aktiv vibrationsreduktion (AVR) og valgfrie tilbehør til vores støvsugere.  Derudover, tilbyder vores Nuron batteriplatform længere batteri driftstid og lang række tjenester som giver dig mere produktivitet i hverdagen. .

Har du brug for en anden type sav? Prøv vores rundsave og bajonetsave.  Du kan også se vores store udvalg af batteridrevet værktøj eller vores udvalg af batterier og opladere.

*Fleet abonnement og opladermondul påkræves

Del