ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

Vores bedste batteridrevne bajonetsave

Designet til høj ydeevne og god ergonomi
Hilti bajonetsav

SR 4-22 enhåndsbajonetsav

  • Lav vægt og enhåndsdesign

  • Hurtig, nem og effektiv skæring

  • Holdbar og lav vedligeholdelse

  • Skæring på trange områder

Se produkt
Hilti bajonetsav

SR 6-22 bajonetsav

  • Kraftfuld batteridrevet bajonetsav

  • Skær gennem stål eller træ med søm

  • Op til 26% lavere vibration

  • Til tung nedbrydning

Se produkt
Nuron batteridrevet platform

Hvorfor købe Nuron

  • Adgang til over 90 værktøjer med et enkelt batteri

  • Mere arbejde pr. opladning

  • Indbygget batteritilstandstester

  • Nye og forbedret sikkerhedsfunktioner

  • Slidstærkt design

Se hele vores udvalg af batteridrevet værktøj

Kraftfuld og alsidig skæring

Vores batteridrevne bajonetsave giver mulighed for skæring på selv de trængeste områder, og ergonomiske greb, lav vibration og høj ydeevne.

*Fleet abonnement og opladermondul påkræves

Kompromisløs performance

Med Nuron batteriplatformen får du længere batteri driftstid og lang række tjenester som giver dig mere produktivitet i hverdagen.

Udforsk andre save

Har du brug for en anden type sav? Prøv vores rundsave og stiksave. Du kan også se vores store udvalg af batteridrevet værktøj eller vores udvalg af batterier og opladere.

Se vores rundsaveSe vores stiksave