AI T320 (01)
Original brugsanvisning
Om brugsanvisningen
Om denne brugsanvisning
- Advarsel! Før du bruger produktet, skal du sikre dig, at du har læst og forstået produktets medfølgende brugsanvisning inklusive anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder og specifikationer. Sørg især for at blive fortrolig med alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder, specifikationer samt bestanddele og funktioner. Hvis du ikke gør det, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller risiko for alvorlige personskader. Gem brugsanvisningen inklusive alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler til senere brug.
-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
- Den medfølgende brugsanvisning svarer til den aktuelle tekniske standard på tidspunktet for trykningen. Du kan altid finde den aktuelle version online på Hiltis produktside. Følg linket eller QR-koden i denne brugsanvisning, der er markeret med symbolet
.
- Sørg for, at denne brugsanvisning altid følger med ved overdragelse af produktet til andre.
Tegnforklaring
Advarsler
Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:Symboler i denne dokumentation
Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:![]() |
Læs brugsanvisningen før brug |
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
Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen |
![]() |
Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten |
![]() |
Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt |
![]() |
Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet. |
Sikkerhed
Generelle sikkerhedsanvisninger
Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner.Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Generelle sikkerhedsanvisninger
- Produktet må ikke åbnes med magt.
- Vær opmærksom på følgende ved montering af produktet på elektriske maskiner:
- Ingen typeskilte eller andre etiketter må tildækkes.
- Ingen åbninger i huset må tildækkes.
- Funktionen af kontakter, display og advarselslamper må ikke forringes.
- Før påsætning af ON!Track smart tag skal det kontrolleres, at klæbemidlet passer sammen med underlaget for at undgå, at malingen løsner sig, eller at der opstår kemiske reaktioner.
- Skal opbevares utilgængeligt for børn.
Omhyggelig omgang med og brug af knapcellebatterier
- Slug aldrig knapcellebatterier. Indtagelse af et knapcellebatteri kan inden for 2 timer medføre alvorlig indvortes ætsning og døden.
- Sørg for, at knapcellebatterier ikke kommer i hænderne på børn. Hvis der er mistanke om, at et knapcellebatteri er blevet slugt eller indført i en anden kropsåbning, skal der ringes til Giftlinjen for at få oplysninger om behandling.
- Brug kun de knapcellebatterier, der er angivet i denne brugsanvisning. Anvend ikke andre knapcellebatterier eller en anden energiforsyning.
- Knapcellebatterier, der ikke kan genoplades, må ikke oplades. Knapcellebatteriet kan blive utæt, eksplodere, antændes og medføre personskader.
- Knapcellebatteriet må ikke tvangsaflades, oplades, skilles ad eller brændes. Opvarm ikke knapcellebatteriet til over den maksimaltemperatur, der er angivet af producenten. Ellers er der fare for personskader på grund af gasudslip, lækage eller eksplosion, hvilket kan medføre kemiske forbrændinger.
- Fjern brugte knapcellebatterier, og send dem til genbrug eller bortskaf dem straks i overensstemmelse med de lokale regler. Knapcellebatterier skal opbevares uden for børns rækkevidde. Knapcellebatterierne må IKKE bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald og må ikke forbrændes. Afladede knapcellebatterier kan blive utætte og derved beskadige produktet eller medføre personskader.
- Brugte knapcellebatterier kan også medføre alvorlige personskader eller død. Brugte knapcellebatterier skal behandles lige så omhyggeligt som nye.
- Et beskadiget knapcellebatteri må ikke komme i kontakt med vand. Lækkende lithium kan i forbindelse med vand frembringe hydrogen og dermed forårsage brand, eksplosion eller personskader.
Beskrivelse
Tilsigtet anvendelse
Hilti ON!Track smart tag AI T320 gør det muligt at identificere driftsmidler entydigt via trådløs dataoverførsel eller en DataMatrix-kode. Efter aktivering udsender AI T320 konstant et radiosignal, der gør det muligt for brugeren af Hilti ON!Track-systemløsningen at bestemme placeringen. Hilti tilbyder en mobil og en webbaseret applikation til administration af driftsmidlerne. Batteriet i AI T320 kan ikke udskiftes.Leveringsomfang
20 x AI T320, brugsanvisningAndre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group
Tekniske data
Mål (længde x bredde x højde) |
32,3 mm x 22,3 mm x 5,3 mm (1,27 in x 0,88 in x 0,21 in) |
Beskyttelsestype |
IP 67 og IP 69 |
Driftstemperatur |
−20 ℃ … 60 ℃ (−4 ℉ … 140 ℉) |
Opbevaringstemperatur |
−20 ℃ … 30 ℃ (−4 ℉ … 86 ℉) |
Batteri (kan ikke udskiftes) |
Knapcelle CR2032 |
Driftstid (ved stuetemperatur) |
4 år |
Signalets rækkevidde (kan variere meget afhængigt af de ydre betingelser) |
30 m (98 ft ‑ 5 in) |
Signalafstand |
7 s |
Frekvens |
2.402 MHz … 2.480 MHz |
Maksimalt udstrålet udgangseffekt |
4,0 dBm |
Aktivér

- Tag AI T320 ud af emballagen, og læg den fladt ned.
- Vend AI T320 180°, læg den fra dig igen.
- Derved aktiveres AI T320 kortvarigt og udsender et signal i 30 sekunder.
- Derved aktiveres AI T320 kortvarigt og udsender et signal i 30 sekunder.
- Føj AI T320 til Hilti ON!Track-appen inden for 30 sekunder.
- AI T320 er nu permanent aktiveret.
- AI T320 er nu permanent aktiveret.
Transport
Bortskaffelse


Producentgaranti
- Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
FCC-erklæring (gælder i USA) / IC-erklæring (gælder i Canada)
Der er imidlertid ingen garanti for, at forstyrrelser ikke kan opstå i specifikke installationer. Hvis dette produkt medfører forstyrrelse af radio- eller tv-modtagere, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for produktet, opfordres brugeren til at forsøge at eliminere forstyrrelserne ved hjælp af følgende foranstaltninger:- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem instrumentet og modtageren.
- Tilslut instrumentet til en anden stikkontakt eller strømkreds end den, modtageren er sluttet til.
- Søg råd og vejledning hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.
For ibrugtagningen gælder følgende to betingelser:
- Dette instrument må ikke udsende skadelig stråling.
- Instrumentet skal optage enhver stråling, herunder stråling, som medfører uønskede situationer.
Yderligere oplysninger
RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Landespecifikke godkendelser
Følgende afsnit indeholder godkendelseskrav på de pågældende markeder.
Betingelser : Singapore

Betingelser : Mexico
Produktoplysninger
Model |
2282471 2273202 |

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br
Overensstemmelseserklæring
OverensstemmelseserklæringProducenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Produktoplysninger
Model |
2282471 2273202 |