Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjinformation
Lydtrykniveau (LpA)
|
72 dB(A)
|
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
|
3 dB(A)
|
Lydeffektniveau (LWA)
|
83 dB(A)
|
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
|
3 dB(A)
|
Vibrationsoplysninger
|
Diameter værktøjsindsats
|
< 25 mm
|
25 ... < 50 mm
|
50 ... 55 mm
|
Triaksial vibrationsværdi
|
B 22‑55
|
2,4 m/s²
|
5 m/s²
|
27,5 m/s²
|
B 22‑255
|
2,2 m/s²
|
5,2 m/s²
|
28,3 m/s²
|
Usikkerhed (K)
|
B 22‑55
|
1,5 m/s²
|
1,5 m/s²
|
1,5 m/s²
|
B 22‑255
|
1,5 m/s²
|
1,5 m/s²
|
1,5 m/s²
|