PRA 400 (01)
Original brugsanvisning
Om brugsanvisningen
Om denne brugsanvisning
- Advarsel! Før du bruger produktet, skal du sikre dig, at du har læst og forstået produktets medfølgende brugsanvisning inklusive anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder og specifikationer. Sørg især for at blive fortrolig med alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder, specifikationer samt bestanddele og funktioner. Hvis du ikke gør det, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller risiko for alvorlige personskader. Gem brugsanvisningen inklusive alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler til senere brug.
-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
- Den medfølgende brugsanvisning svarer til den aktuelle tekniske standard på tidspunktet for trykningen. Du kan altid finde den aktuelle version online på Hiltis produktside. Følg linket eller QR-koden i denne brugsanvisning, der er markeret med symbolet
.
- Sørg for, at denne brugsanvisning altid følger med ved overdragelse af produktet til andre.
Tegnforklaring
Advarsler
Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:Symboler i brugsanvisningen
Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:![]() |
Se brugsanvisningen |
![]() |
Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger |
![]() |
Håndtering af genvindbare materialer |
![]() |
Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald |
![]() |
Hilti lithium-ion-batteri |
![]() |
Hilti Lader |
Symboler i illustrationer
Følgende symboler anvendes på illustrationer:![]() |
Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning. |
![]() |
Nummereringen i illustrationerne henviser til vigtige arbejdstrin eller for arbejdstrin til vigtige komponenter. I teksten fremhæves disse arbejdstrin eller komponenter med tilhørende numre, f.eks. (3) . |
![]() |
Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt . |
![]() |
Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet. |
Produktspecifikke symboler
Generelle symboler
Symboler, som anvendes i forbindelse med produktet.![]() |
Produktet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme. |
![]() |
Jævnstrøm |
![]() |
Generelle advarselssymboler |
![]() |
Hvis en sådan findes på produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og canadiske marked iht. gældende standarder af dette certificeringsorgan. |
Sikkerhed
Generelle sikkerhedsanvisninger for måleværktøj

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
- Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
- Brug ikke produktet i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
- Sørg for, at børn og andre personer holdes væk fra arbejdsområdet, når produktet er i brug.
- Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.
- Vær opmærksom på de landespecifikke arbejdsmiljøforskrifter.
- Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
- Selv om produktet er beskyttet mod indtrængen af fugt, bør du tørre det af, før du lægger det i transportbeholderen.
- Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge måleværktøjet fornuftigt. Anvend ikke et måleværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af måleværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
- Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
- Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug af personligt beskyttelsesudstyr nedsætter risikoen for personskader.
- Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
- Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at måleværktøjet er frakoblet, før du slutter det til batteriet, tager det op eller transporterer det.
- Anvend produktet og tilbehøret i henhold til anvisningerne og i overensstemmelse med forskrifterne for denne specifikke produkttype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af produkter til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
- Undgå at føle falsk tryghed, og tilsidesæt ikke sikkerhedsreglerne for måleværktøjer, heller ikke selvom du har brugt måleværktøjet mange gange og er fortrolig med brugen. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
- Måleværktøjet må ikke anvendes i nærheden af medicinske apparater.
- Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
- Opbevar ubenyttede måleværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med produktet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte dette. Måleværktøjer er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer.
- Sørg for at pleje måleværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at måleværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden måleværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte måleværktøjer.
- Produktet må under ingen omstændigheder modificeres eller ændres. Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti kan begrænse brugerens ret til at anvende produktet.
- Før vigtige målinger og hvis måleværktøjet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal måleværktøjets nøjagtighed kontrolleres.
- Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Disse omfatter f.eks. nærhed af apparater, som udsender kraftige magnetiske eller elektromagnetiske felter, fremkalder vibrationer eller bevirker temperaturændringer.
- Hurtigt skiftende målebetingelser kan forfalske måleresultaterne.
- Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug. Store varmeforskelle kan medføre fejl og forkerte måleresultater.
- Ved brug af adaptere og tilbehør skal du kontrollere, at tilbehøret er monteret sikkert.
- Selvom måleværktøjet er konstrueret til krævende brug på byggepladser, skal det behandles varsomt ligesom andre optiske og elektriske produkter (f.eks. kikkerter, briller, fotoudstyr).
- Overhold de angivne drifts- og opbevaringstemperaturer.
Yderligere sikkerhedsanvisninger
- Overhold alle sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning og i brugsanvisningen til Hilti rotationslaseren.
- Hold ikke lasermodtageren i nærheden af ørerne. Lasermodtagerens lydstyrke kan medføre personskader og medføre høretab.
- Vær altid opmærksom på informationer og advarsler på displayet efter tænding og under arbejdet.
- Hold detektionsfeltet rent for at undgå fejlmålinger. Undlad at berøre detektionsfeltet med fingrene.
- Målinger i nærheden af reflekterende objekter eller overflader, gennem glasruder eller lignende materialer kan forfalske måleresultatet.
- Kontroller, at der ikke anvendes et andet laser-måleværktøj i nærheden, som kan påvirke din måling.
- Arbejde med målestokke i nærheden af højspændingsledninger er ikke tilladt.
Elektromagnetisk kompatibilitet
Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke følgende:- Instrumentet kan forstyrre andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr på fly).
- Instrumentet kan blive forstyrret af kraftig stråling, hvilket kan medføre en fejlfunktion.
Omhyggelig omgang med og brug af batterier
- Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid. Batterier kan korrodere ved længere tids opbevaring og aflade sig selv.
- Sørg for, at batterier ikke kommer i hænderne på børn.
- Brug ikke nye og gamle batterier sammen. Udskift altid alle batterier på samme tid. Undgå at bruge batterier af forskellige mærker eller med forskellige typebetegnelser.
- Brug aldrig beskadigede batterier.
- Anvend kun den batteritype, som er beregnet til dette produkt. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
- Vær opmærksom på, at batterierne vender rigtigt ved udskiftning. Der er eksplosionsfare.
- Batterier må ikke overophedes eller brændes. Batterier kan eksplodere og afgive giftige stoffer.
- Batterier må ikke oplades.
- Produktets batterier må ikke loddes sammen.
- Aflad ikke batterier ved at kortslutte dem. Batterier kan blive utætte, eksplodere, bryde i brand og medføre personskader.
- Undgå at beskadige batterier, og adskil dem ikke. Batterier kan blive utætte, eksplodere, bryde i brand og medføre personskader.
Beskrivelse
Produktoversigt

- Højttaler
- Detektionsfelt
- Markeringsmærke
- Funktionstast højre
- Knappen MENU | OK
- Vaterpas
- Tænd/sluk-tast
- Knappen AUTO
- Knappen Tilbage
- Funktionstast venstre
- Display (forside)
- Display (bagside)
- Afstand fra lasermodtagerens yderkant til markeringsmærket
- Lås til batterirum
Displayindikatorer

- Displayvisning startskærmbilledet
- Forbindelse til rotationslaseren aktiveret/deaktiveret
- Forbindelse til stativet aktiveret/deaktiveret
- Displayvisning modtagertilstand
- Sidehoved
- Valgt nøjagtighed
- Visning af afstanden til laserplanet i den valgte enhed
- Enhed for afstandsvisning
- Visning af lasermodtagerens position i forhold til laserplanets højde
- Displayvisning menu
- Kontekstbetinget visning af funktionstasterne funktion
Tilsigtet anvendelse
Det beskrevne produkt er en lasermodtager/fjernbetjening. Det skal anvendes som lasermodtager og fjernbetjening til Hilti rotationslaser af fjerde generation. Lasermodtageren viser digitalt afstanden mellem den indkommende laserstråle (laserplan) på detektionsfelt og markeringsmærket på lasermodtageren. Som fjernbetjening kan produktet anvendes til brug af rotationslaseren på afstand og til aktivering/deaktivering af brugsrelaterede funktioner.Leveringsomfang
Lasermodtageren, 2x AA-batterier (ikke på alle markeder), brugsanvisningAndre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group
Bluetooth
Dette produkt er forsynet med Bluetooth.Bluetooth er en trådløs dataoverførsel til kommunikation mellem to Bluetooth-egnede produkter.
Det figurlige mærke Bluetooth® og logoet er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. , og Hilti s brug af dette varemærke sker under licens.
Tekniske data
Produktoplysninger
Afstandsvisningens område |
±52 mm (±2,0 in) |
Visningsområde for laserplanet |
±0,5 mm (±0,02 in) |
Detektionsfeltets længde |
≤ 120 mm (≤ 4,7 in) |
Visning af centrum fra overkanten af huset |
75 mm (3,0 in) |
Detektionsfri ventetid før automatisk slukning |
15 min |
Rækkevidde, kommunikation med rotationslaseren (Diameter) |
300 m (984 ft ‑ 3 in) |
Faldtesthøjde i modtagerholder PRA 83 (under omgivende standardbetingelser iht. MIL‑STD‑810G) |
2 m (6 ft ‑ 7 in) |
Driftstemperatur |
−20 ℃ … 50 ℃ (−4 ℉ … 122 ℉) |
Opbevaringstemperatur |
−25 ℃ … 60 ℃ (−13 ℉ … 140 ℉) |
Maks. anvendelseshøjde |
2000 m over havets overflade |
Maks. luftfugtighed |
90 % |
Vægt (inklusive batterier) |
0,25 kg (0,55 lb) |
Kapslingsklasse iht. IEC 60529:2001 (med isat batteriholder) |
IP66 |
Tilsmudsningsgrad iht. IEC 61010-1 |
2 |
Maksimalt udstrålet udgangseffekt |
10 dBm |
Frekvens |
2.402 MHz … 2.480 MHz |
Mærkespænding |
3 V |
Mærkestrøm |
150 mA |
Batteritype |
AA, alkali-batteri |
Betjening
Isætning af batterier

- Åbn batterirummet.
- Sæt batterierne i.
- Luk batterirummet.
Parring af lasermodtager med rotationslaser og tilbehør
- Placer produkterne tæt på hinanden. Hold tænd/sluk-knappen
inde på begge produkter samtidig i mindst 3 sekunder.
- Den gennemførte parring bekræftes af symbolet
og en lyd på lasermodtageren.
- Den gennemførte parring bekræftes af symbolet
Betjening af lasermodtageren
- Tryk på knappen
på lasermodtageren.
- På displayet på lasermodtager PRA 400 vises rotationslaseren og stativet med lysegrå. Så snart der er etableret forbindelse til rotationslaseren og/eller stativet, vises det forbundne produkt med sort.
- Lasermodtageren har to funktionstaster til betjening af forskellige funktioner alt efter displayvisning (op/ned, højre/venstre, plus/minus). Funktionstasterne aktuelt mulige funktion vises på den nederste del af displayet.
- Vælg med funktionstasterne et symbol på lasermodtagerens display, og tryk på knappen
for at bekræfte dit valg.
- Det aktuelt valgte symbol vises på sort baggrund.
- Tryk på tasten
for at vende tilbage til forrige skærmbillede.
Modtagelse af laserstrålen med lasermodtageren
- Hold modtageren, så detektionsvinduet befinder sig direkte i laserstrålens plan.
- Laserstrålens modtagelse angives optisk og akustisk.
- Lasermodtageren viser laserplanets afstand til markeringsmærket.
- Bevæg afhængig af anvendelse lasermodtageren eller rotationslaseren op eller ned, indtil rotationsplanet stemmer overens med markeringsmærket. Lasermodtageren viser værdien "0".
- Laserstrålens modtagelse angives optisk og akustisk.
- Hold lasermodtageren rolig under justeringen, og fastgør den. Sørg for, at der er frit udsyn mellem lasermodtageren og rotationslaseren.
Menuindstillinger
Tryk på tasten
Hovedmenu
![]() |
Vandret tilstand |
![]() |
Hældningstilstand |
![]() |
Lodret tilstand |
![]() |
Generelle indstillinger |
![]() ![]() |
Aktivering/deaktivering af sleep-funktionen |
![]() |
Indstilling af lasermodtagerens lydstyrken (OFF, niveau 1/2/3) |
![]() |
Frakobling af stråleområder |
![]() |
Automatisk Scanline-funktion |
![]() |
Aktivering/deaktivering af Scanline og indstilling af Scanline-bredde (punkt, 3 Breddeindstillinger, rotation) |
![]() |
Bevægelse af Scanline (til højre/venstre med funktionstaster) |
![]() |
Automatisk justering af højde med stativ PRA 91. |
![]() |
QR-koden → Automatisk højdejustering med stativet PRA 91. |
![]() |
Indstilling af hældning |
![]() |
Kontrol af hældning |
![]() |
Indlæsning eller ændring af gemte hældningsindstillinger (favoritter) |
![]() |
Indstilling af hældning med stor nøjagtighed |
![]() |
QR-koden → Link til oversigt over alle hældningsfunktionerne |
![]() |
Lodret automatisk justering |
![]() |
Deaktivering af et eller flere stråleområder
|
![]() |
Automatisk lodret justering med overvågningsfunktion |
![]() |
Automatisk Scanline-funktion |
![]() |
Aktivering/deaktivering af Scanline og indstilling af Scanline-bredde (punkt, 3 Breddeindstillinger, rotation) |
![]() |
Bevægelse af Scanline (til højre/venstre med funktionstaster) |
![]() |
QR-koden → Link til oversigt over alle funktionerne i lodret tilstand |
![]() |
Nøjagtighed (5 trin) Vælg trin ud fra krav og afstanden mellem rotationslaseren og lasermodtageren. |
![]() |
Rotationshastighed (3 trin) |
![]() |
Aktivering/deaktivering af tilstanden "beskyttelse mod skadelige lyskilder" |
![]() |
Advarsel mod elektrisk stød (OFF, trin 1/2/3) |
![]() |
Serviceindikator |
![]() |
yderligere indstillinger |
![]() |
Deaktivering af automatisk nivellering (til manuel hældningsjustering) |
![]() |
Ændring af signaltonernes rækkefølge |
![]() |
Firmwareversion rotationslaser/lasermodtager |
![]() |
Aktivering/deaktivering af QR-kode |
![]() |
Deaktivering af et eller flere stråleområder
|
![]() |
Scanline-funktion |
![]() |
Vælg enheden for laserplanets afstand til midtermarkeringen og enheden for hældning.
|
Betjening af rotationslaser
Læs den udførlige brugsanvisning til den forbundne rotationslaser:Rengøring og vedligeholdelse
Pleje- Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
- Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud.
- Blæs støvet af lasermodtageområdet og af displayet.
- Undgå at berøre lasermodtageområdet med fingrene.
- Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
- Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
- Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Opbevaring og tørring
- Læg ikke produktet til opbevaring, mens det er vådt. Lad det tørre, før du lægger det væk til opbevaring.
- Overhold de temperaturgrænseværdier, som fremgår af de tekniske data, i forbindelse med opbevaring og transport af dit udstyr.
- Hvis udstyret har ligget ubrugt hen i længere tid eller er blevet transporteret langt, skal der gennemføres en kontrolmåling, inden det tages i brug igen.
Transport
- Til transport eller forsendelse af udstyret bør enten Hilti -emballagen eller en lignende egnet emballage anvendes.
Fejlafhjælpning
Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.Fejl |
Mulig årsag |
Løsning |
---|---|---|
Det er ikke muligt at tænde produktet. |
Lasermodtagerens batteri er tomt. |
|
Forkert polaritet på batterierne. |
||
Kraftig varmeudvikling i produktet. |
Elektrisk defekt |
|
![]() |
Lasermodtagerens batteri er tomt. |
|
![]() |
Lasermodtagerens batteri er tomt. |
|
![]() |
Lav ladetilstand for batteri i rotationslaseren. |
|
![]() |
Batteriet i rotationslaseren er helt afladet. |
|
![]() |
Lav ladetilstand for batteri på stativet. |
|
![]() |
Batteriet i stativet er helt afladet. |
|
![]() |
Laserstråle uden for detektionsfeltet. |
|
![]() |
Lasermodtageren er for langt uden for laserplanets mulige position, og den efterfølgende funktion kan ikke udføres. |
|
![]() |
Overvågningsfunktion ikke mulig eller afbrudt. |
|
![]() |
Lasermodtageren er uden for det automatiske hældningsområde. |
|
Laser har for stor hældning, nivellering ikke mulig. |
|
|
|
||
![]() |
For kraftige vibrationer på rotationslaseren. |
|
![]() |
Sleep-funktion aktiv. |
|
![]() |
Ingen forbindelse til rotationslaseren: |
|
|
||
![]() |
Ingen forbindelse til det automatiske stativ. |
|
|
||
![]() |
Parring med rotationslaseren mislykkedes. |
|
![]() |
Parring med stativet mislykkedes. |
|
![]() |
Rotationslaseren skal genstartes. |
|
![]() |
Rotationslaseren har en fejl. |
|
![]() |
Rotationslaseren er defekt. |
|
![]() |
Lasermodtageren har en hardwarefejl. |
|
Bortskaffelse

I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elværktøjer indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Producentgaranti
- Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
FCC-erklæring (gælder i USA) / IC-erklæring (gælder i Canada)
Der er imidlertid ingen garanti for, at forstyrrelser ikke kan opstå i specifikke installationer. Hvis dette produkt medfører forstyrrelse af radio- eller tv-modtagere, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for produktet, opfordres brugeren til at forsøge at eliminere forstyrrelserne ved hjælp af følgende foranstaltninger:- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem instrumentet og modtageren.
- Tilslut instrumentet til en anden stikkontakt eller strømkreds end den, modtageren er sluttet til.
- Søg råd og vejledning hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.
For ibrugtagningen gælder følgende to betingelser:
- Dette instrument må ikke udsende skadelig stråling.
- Instrumentet skal optage enhver stråling, herunder stråling, som medfører uønskede situationer.
Yderligere oplysninger
Tilbehør, systemprodukter og yderligere oplysninger om dit produkt finder du → her.RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)


Overensstemmelseserklæring
OverensstemmelseserklæringProducenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Produktoplysninger
Lasermodtagere |
PRA 400 |
Generation |
01 |
Serienummer |
1‒99999999999 |