PR 4-22 (01)
Original brugsanvisning
Om brugsanvisningen
Om denne brugsanvisning
- Advarsel! Før du bruger produktet, skal du sikre dig, at du har læst og forstået produktets medfølgende brugsanvisning inklusive anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder og specifikationer. Sørg især for at blive fortrolig med alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder, specifikationer samt bestanddele og funktioner. Hvis du ikke gør det, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller risiko for alvorlige personskader. Gem brugsanvisningen inklusive alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler til senere brug.
-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
- Den medfølgende brugsanvisning svarer til den aktuelle tekniske standard på tidspunktet for trykningen. Du kan altid finde den aktuelle version online på Hiltis produktside. Følg linket eller QR-koden i denne brugsanvisning, der er markeret med symbolet
.
- Sørg for, at denne brugsanvisning altid følger med ved overdragelse af produktet til andre.
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
Hilti lithium-ion-batteri |
![]() |
Hilti Lader |
Symboler i illustrationer
Følgende symboler anvendes på illustrationer:![]() |
Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning. |
![]() |
Nummereringen i illustrationerne henviser til vigtige arbejdstrin eller for arbejdstrin til vigtige komponenter. I teksten fremhæves disse arbejdstrin eller komponenter med tilhørende numre, f.eks. (3) . |
![]() |
Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt . |
![]() |
Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet. |
Produktspecifikke symboler
Generelle symboler
Symboler, som anvendes i forbindelse med produktet.![]() |
Produktet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme. |
![]() |
Li-ion-batteri |
![]() |
Brug aldrig batteriet som slagværktøj. |
![]() |
Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget. |
![]() |
Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse . |
![]() |
Hvis en sådan findes på produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og canadiske marked iht. gældende standarder af dette certificeringsorgan. |
På produktet
Laserinformation![]() |
LASERSTRÅLING! UNDGÅ AT SE IND I LASEREN! Produktet opfylder kravene i henhold til laserklasse 2 på basis af standarden IEC60825‑1/EN60825‑1:2014 og opfylder CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56). Dette produkt er et forbrugerlaserprodukt, og det opfylder kravene i EN 50689:2021. |
Sikkerhed
Generelle sikkerhedsanvisninger for måleværktøj

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
- Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
- Brug ikke produktet i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
- Sørg for, at børn og andre personer holdes væk fra arbejdsområdet, når produktet er i brug.
- Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.
- Vær opmærksom på de landespecifikke arbejdsmiljøforskrifter.
- Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
- Selv om produktet er beskyttet mod indtrængen af fugt, bør du tørre det af, før du lægger det i transportbeholderen.
- Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge måleværktøjet fornuftigt. Anvend ikke et måleværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af måleværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
- Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
- Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug af personligt beskyttelsesudstyr nedsætter risikoen for personskader.
- Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
- Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at måleværktøjet er frakoblet, før du slutter det til batteriet, tager det op eller transporterer det.
- Anvend produktet og tilbehøret i henhold til anvisningerne og i overensstemmelse med forskrifterne for denne specifikke produkttype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af produkter til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
- Undgå at føle falsk tryghed, og tilsidesæt ikke sikkerhedsreglerne for måleværktøjer, heller ikke selvom du har brugt måleværktøjet mange gange og er fortrolig med brugen. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
- Måleværktøjet må ikke anvendes i nærheden af medicinske apparater.
- Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
- Opbevar ubenyttede måleværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med produktet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte dette. Måleværktøjer er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer.
- Sørg for at pleje måleværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at måleværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden måleværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte måleværktøjer.
- Produktet må under ingen omstændigheder modificeres eller ændres. Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti kan begrænse brugerens ret til at anvende produktet.
- Før vigtige målinger og hvis måleværktøjet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal måleværktøjets nøjagtighed kontrolleres.
- Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Disse omfatter f.eks. nærhed af apparater, som udsender kraftige magnetiske eller elektromagnetiske felter, fremkalder vibrationer eller bevirker temperaturændringer.
- Hurtigt skiftende målebetingelser kan forfalske måleresultaterne.
- Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug. Store varmeforskelle kan medføre fejl og forkerte måleresultater.
- Ved brug af adaptere og tilbehør skal du kontrollere, at tilbehøret er monteret sikkert.
- Selvom måleværktøjet er konstrueret til krævende brug på byggepladser, skal det behandles varsomt ligesom andre optiske og elektriske produkter (f.eks. kikkerter, briller, fotoudstyr).
- Overhold de angivne drifts- og opbevaringstemperaturer.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for lasermåleinstrumenter
- Ved usagkyndig åbning af produktet kan der forekomme laserstråling, som overstiger klasse 2. Produktet må kun repareres af Hilti Service.
- Afspær måleområdet. Sørg for, at du ved opstilling af produktet ikke kommer til at rette laserstrålen mod andre personer eller mod dig selv. Laserstråler skal være langt over eller under øjenhøjde.
- Hold laserudgangsvinduet rent for at undgå fejlmålinger.
- Kontroller produktets nøjagtighed før målinger/anvendelse og flere gange under anvendelsen.
- Målinger i nærheden af reflekterende objekter eller overflader, gennem glasruder eller lignende materialer kan forfalske måleresultatet.
- Monter produktet på en egnet holder eller på et stativ, eller anbring produktet på et plant underlag.
- Arbejde med målestokke i nærheden af højspændingsledninger er ikke tilladt.
- Kontroller, at der ikke anvendes et andet laser-måleværktøj i nærheden, som kan påvirke din måling.
- Lad ikke laserstråler krydse uovervågede områder.
Yderligere sikkerhedsanvisninger
- Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
- Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør.
- Fare for personskader på grund af værktøj og/eller tilbehør, som falder på jorden. Kontrollér før arbejdets begyndelse, at batteriet og det monterede tilbehør er sikkert fastgjort.
Elektromagnetisk kompatibilitet
Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke følgende:- Instrumentet kan forstyrre andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr på fly).
- Instrumentet kan blive forstyrret af kraftig stråling, hvilket kan medføre en fejlfunktion.
Omhyggelig omgang med og brug af batterier
- Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
- Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.
- Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
- Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
- Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
- Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
- Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
- Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
- Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
- Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
- Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
- Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
- Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
- Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
Beskrivelse
Oversigt

- Laserstråle (rotationsniveau)
- Referencestråle
- Måljustering (kærv og korn) X-akse
- Laservindue
- Håndtag
- Batteritilslutning
- Tænd/sluk-tast
- Driftstilstandsindikator (LED)
- Batterifrigørelsesknap
- Statusindikator for batteri
- Position ydelsesskilt
- Grundplade med 5/8" gevind
Tilsigtet anvendelse
Det beskrevne produkt er en rotationslaser med en roterende, synlig rød laserstråle og en referencestråle, der er forskudt 90°. Rotationslaseren kan anvendes vandret. Produktet er beregnet til registrering, overførsel og kontrol af vandrette højdeforløb, f.eks. overførsel af meter- og højderids.
- Anvend kun de Hilti Nuron-li-Ion-batterier fra serie B 22, der er angivet i denne tabel, til dette produkt.
- Anvend kun Hilti -ladere fra de serier, der fremgår af tabellen, til disse batterier.
Leveringsomfang
Rotationslaser, lasermodtager PRA 4, lasermodtagerens holder PRA 83, 2x AA-batterier (ikke på alle markeder), brugsanvisning, producentcertifikat, kuffertAndre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group
Tænd/sluk-tastens funktioner
Rotationslaseren tændes eller slukkes ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.Følgende funktioner kan desuden aktiveres ved at trykke på tænd/sluk-knappen:
Lasermodtagere
Hilti lasermodtageren viser digitalt afstanden mellem den indkommende laserstråle (laserplan) på detektionsfelt og markeringsmærket på lasermodtageren. Laserstrålen kan også modtages over længere afstande.Automatisk slukning
Der slukkes automatisk, når der ikke opnås nogen nivellering, fordi rotationslaseren:- Har for kraftig hældning i forhold til vandret.
- Har et internt mekanisk problem.
- Er bragt ud af lod på grund af rystelser eller stød.
Sluk rotationslaseren, og tænd den igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Hilti Service.
Stødvarsel
Hvis rotationslaseren kommer ud af niveau under brugen, skifter produktet til advarselstilstand ved hjælp af den integrerede stødvarselsfunktion. Stødvarselsfunktionen aktiveres først to minutter efter, at nivelleringen er aktiv.Hvis rotationslaseren befinder sig i advarselstilstand:
- Driftstilstandsindikatoren blinker langsomt orange.
- Rotationshovedet stopper, og laserstrålen slukkes.
Driftstilstandsindikator
Rotationslaseren er udstyret med en driftstilstandsindikator, der kan vise forskellige driftstilstande.Tilstand |
Betydning |
---|---|
Driftstilstandsindikatoren lyser konstant grønt. |
Rotationslaseren er tændt, nivellerer og er i korrekt drift. |
Driftstilstandsindikatoren blinker langsomt grønt. |
Rotationslaseren nivelleres. |
Driftstilstandsindikatoren lyser konstant orange. |
Stødvarselsfunktionen er deaktiveret. Rotationslaseren er tændt, nivellerer og er i korrekt drift. |
Driftstilstandsindikatoren blinker langsomt orange. |
Stødvarselsfunktionen er deaktiveret. Rotationslaseren nivelleres. |
Driftstilstandsindikatoren blinker hurtigt orange. |
Rotationslaseren har en fejl. Kontrollér opstillingen af rotationslaseren (f.eks. plan flade uden rystelser osv.) |
Driftstilstandsindikatoren blinker rødt (3x lang, 3x kort, 3x lang, pause). |
Rotationslaseren er defekt. Kontakt Hilti Service. |
Lithium-ion-batteriets indikatorer
Hilti Nuron Li-ion-batterier kan vise ladetilstand, fejlmeddelelser og batteriets tilstand.Visning af ladetilstand og fejlmeddelelser
For at få en af følgende visninger skal du trykke kort på batteriets frigøringsknap.Ladetilstanden og evt. fejl vises også konstant, så længe det tilsluttede produkt er tændt.
Tilstand |
Betydning |
---|---|
Fire (4) LED'er lyser konstant grønt |
Ladetilstand: 100 % til 71 % |
Tre (3) LED 'er lyser konstant grønt |
Ladetilstand: 70 % til 51 % |
To (2) LED 'er lyser konstant grønt |
Ladetilstand: 50 % til 26 % |
En (1) LED lyser konstant grønt |
Ladetilstand: 25 % til 10 % |
En (1) LED blinker langsomt grønt |
Ladetilstand: < 10 % |
En (1) LED blinker hurtigt grønt |
Li-ion-batteriet er helt afladet. Oplad batteriet. Hvis LED'en stadig blinker hurtigt efter opladning af batteriet, bedes du kontakte Hilti Service. |
En (1) LED blinker hurtigt gult |
Li-ion-batterier eller det dermed forbundne produktet er overbelastet, er for varmt, for koldt, eller der foreligger en anden fejl. Bring produktet og batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur, og overbelast ikke produktet under anvendelsen. Hvis meddelelsen stadig vises, bedes du kontakte Hilti Service. |
En (1) LED lyser gult |
Li-ion-batteriet og det dermed forbundne produkt er ikke kompatible. Kontakt Hilti Service. |
En (1) LED blinker hurtigt rødt |
Li-ion-batteriet er låst og kan ikke længere anvendes. Kontakt Hilti Service. |
Visning om batteriets tilstand
Hvis du ønsker at aflæse batteriets tilstand, skal du holde frigøringsknappen inde i mere end tre sekunder. Systemet registrerer ingen potentielle funktionsfejl for batteriet som følge af misbrug som f.eks. nedstyrtning, perforeringer, eksterne varmeskader osv.Tilstand |
Betydning |
---|---|
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode grønt. |
Batteriet kan fortsat benyttes. |
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter blinker én (1) lysdiode hurtigt gult. |
Forespørgslen om batteriets tilstand kunne ikke afsluttes. Gentag proceduren, eller kontakt Hilti Service. |
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode rødt. |
Hvis et tilsluttet produktet fortsat kan benyttes, er den resterende batterikapacitet under 50 %. Hvis et tilsluttet produktet ikke længere kan benyttes, er batteriet ved slutningen af sin levetid og skal udskiftes. Kontakt Hilti Service. |
Tekniske data
Produktoplysninger
Produktgeneration |
01 |
|
Mærkespænding |
21,6 V |
|
Mærkestrøm |
160 mA |
|
Rækkevidde modtagelse med PRA 400 (Diameter) |
800 m (2.624 ft ‑ 8 in) |
|
Nøjagtighed på 10 m (under omgivende standardbetingelser iht. MIL‑STD‑810G) |
±0,5 mm (±0,02 in) |
|
Rotationshastighed |
600/min |
|
Laserklasse |
Synlig, laserklasse 2; EN/IEC 60825-1:2014 |
|
Bølgelængde (λ) |
630 nm … 650 nm |
|
Udgangseffekt (P0) |
Rotationslaserstråle |
< 3,5 mW , ≥ 300/min |
Udgangseffekt (P0) |
Referencelaserstråle |
< 1 mW |
Impulsvarighed (tp) |
490 ns |
|
Impulsfrekvens (f) |
1 MHz |
|
Selvnivelleringsområde |
±5° |
|
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde |
2.000 m (6.561 ft ‑ 8 in) |
|
Maks. relativ luftfugtighed |
80 % |
|
Omgivende temperatur under drift |
−20 ℃ … 50 ℃ (−4 ℉ … 122 ℉) |
|
Opbevaringstemperatur |
−25 ℃ … 63 ℃ (−13 ℉ … 145 ℉) |
|
Vægt |
2,60 kg |
|
Gevind til stativ |
5/8 in |
|
Faldtesthøjde (under omgivende standardbetingelser iht. MIL‑STD‑810G) |
1,5 m (4 ft ‑ 11,1 in) |
|
Kapslingsklasse iht. IEC 60529 |
IP66 |
|
Tilsmudsningsgrad iht. IEC 61010-1 |
2 |
|
Referencestråle |
Kontinuerlig stråle, retvinklet i forhold til rotationsniveauet |
Batteri
Batteriets driftsspænding |
21,6 V |
Vægt, batteri |
Se kapitlet "Bestemmelsesmæssig anvendelse" |
Omgivende temperatur under drift |
−17 ℃ … 60 ℃ (1 ℉ … 140 ℉) |
Opbevaringstemperatur |
−20 ℃ … 40 ℃ (−4 ℉ … 104 ℉) |
Batteriets temperatur ved start af ladning |
−10 ℃ … 45 ℃ (14 ℉ … 113 ℉) |
Forberedelse af arbejdet
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.Opladning af batteri
- Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
- Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
- Oplad batteriet i en godkendt lader.
Isætning af batteri
- Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
- Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
- Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.
Fjernelse af batteri
- Tryk på batteriets frigøringsknap.
- Træk batteriet ud af produktet.
Faldsikring
Brug kun Hilti værktøjslinen #2261971som sikring mod nedstyrtning af dette produkt.- Fastgør værktøjslinen til produktet med løkken som vist på billedet. Kontroller, at den sidder sikkert.
- Fastgør karabinhagen på en bærende struktur. Kontrollér, at karabinhagen sidder godt fast.

Betjening
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.Korrekt håndtering af rotationslaser og batteri

- Arbejde i vandret tilstand/hældningstilstand.
- Fralægning eller transport i vinklet tilstand.
- Når rotationslaseren skal transporteres eller ikke er i brug, skal den altid placeres, så batterirummet og batteriet ikke vender opad, og så der ikke kan trænge fugt ind i produktet.
- Når rotationslaseren skal transporteres eller ikke er i brug, skal den altid placeres, så batterirummet og batteriet ikke vender opad, og så der ikke kan trænge fugt ind i produktet.
Tænding/slukning af og vandret arbejde med rotationslaseren
- Placer rotationslaseren på et jævnt, stabilt underlag uden vibrationer og rystelser, eller monter den på en egnet holder.
- Som holder kan man vælge en vægholder eller et stativ. Støttefladens hældningsvinkel må højst være ± 5°.
- Som holder kan man vælge en vægholder eller et stativ. Støttefladens hældningsvinkel må højst være ± 5°.
- Tryk på knappen
.
- Rotationslaseren nivelleres. Driftstilstandsindikatoren blinker langsomt grønt.
- Så snart nivelleringen er gennemført, aktiveres laserstrålen og roterer. Driftstilstandsindikatoren blinker først 5 gange hurtigt grønt og lyser derefter konstant grønt.
- Rotationslaseren nivelleres. Driftstilstandsindikatoren blinker langsomt grønt.
- Tryk på knappen
igen, for at slukke rotationslaseren.
Deaktivering af stødvarselsfunktion
- Hold tænd/sluk-knappen inde i ≥10 sekunder i slukket tilstand.
- Rotationslaseren tændes med deaktiveret stødvarselsfunktion.
- Rotationslaseren tændes med deaktiveret stødvarselsfunktion.
- For at aktivere for stødvarselsfunktionen igen skal du slukke rotationslaseren og tænde den igen ved at trykke kort på tænd/sluk-knappen.
Lasermodtagere PRA 4
Modtagelse af laserstrålen med lasermodtageren
- Tryk på tasten
på lasermodtageren for at tænde den.
- Hold modtageren, så detektionsvinduet befinder sig direkte i laserstrålens plan.
- Laserstrålens modtagelse angives optisk og akustisk.
- Lasermodtageren viser laserplanets afstand til markeringsmærket.
- Bevæg afhængig af anvendelse lasermodtageren eller rotationslaseren op eller ned, indtil rotationsplanet stemmer overens med markeringsmærket, og lasermodtageren viser værdien "0".
- Laserstrålens modtagelse angives optisk og akustisk.
- Hold lasermodtageren rolig under justeringen, og fastgør den. Sørg for, at der er frit udsyn mellem lasermodtageren og rotationslaseren.
Rengøring og vedligeholdelse
Pleje af produktet- Fjern fastsiddende snavs forsigtigt.
- Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
- Brug en ren, tør klud til at rengøre kontakterne på produktet.
- Blæs støv af laserudgangsvinduet.
- Undlad at berøre laserudgangsvinduet med fingrene.
- Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
- Undgå, at batteriet unødigt udsættes for støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed (f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
Hvis et batteri er blevet gennemvådt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isoler det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service. - Hold batteriet frit for udefrakommende olie og fedt. Lad ikke unødigt støv og snavs samle sig på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Berør ikke batteriets kontakter, og fjern ikke det fedt fra kontakterne, som er påført fra fabrikken. - Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
- Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
- Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående produktet repareret af Hilti Service.
- Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for fejlfri funktion.
Kontrol af målenøjagtighed
For at kunne overholde de tekniske specifikationer bør instrumentet kontrolleres regelmæssigt (mindst før alle større/vigtige målinger).Hvis instrumentet er faldet ned fra stor højde, skal funktionsdygtigheden kontrolleres. Under følgende betingelser kan man gå ud fra, at instrumentet fungerer fejlfrit:
- Den angivne faldhøjde i de tekniske data blev ikke overskredet ved faldet.
- Instrumentet fungerede også fejlfrit før faldet.
- Instrumentet blev ikke mekanisk beskadiget ved faldet, f.eks. brud på Penta-prismet.
- Instrumentet genererer en roterende laserstråle, når den er i gang.
Kontrol af vandret hoved- og tværakse

- Opstil et stativ ca. 20 m (66 ft) fra en væg, og juster stativhovedet vandret ved hjælp af et vaterpas.
- Monter rotationslaseren på stativet, og ret rotationslaseren mod væggen ved hjælp af målmærket.
- Billede a: Brug lasermodtageren til at indfange et punkt (1) , og markér punktet på væggen.
- Drej rotationslaseren 90º med uret om midteraksen. Rotationslaserens højde må ikke ændres i den forbindelse.
- Billede b: Brug lasermodtageren til at indfange endnu et punkt (2) , og markér punktet på væggen.
- Billede c og d: Gentag de to foregående trin endnu to gange. Brug lasermodtageren til at indfange punkt (3) og (4) , og markér disse punkter på væggen.
Hilti Service for måleteknik
Hilti Service for måleteknik foretager kontrollen og udfører i tilfælde af afvigelse en ny kontrol og sørger for, at måleværktøjet igen opfylder specifikationerne. Opfyldelse af specifikationerne på kontroltidspunktet bekræftes skriftligt ved hjælp af servicecertifikatet. Det anbefales:- At vælge et egnet kontrolinterval afhængigt af brugen.
- At foretage en kontrol af produktet efter en usædvanlig belastning af produktet, før vigtige opgaver, dog mindst én gang om året skal Hilti Service for måleteknik.
Transport og opbevaring
Transport af batteridrevne værktøjer og batterier- Tag batteriet/batterierne af.
- Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
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
Vær opmærksom på batteriets statusindikator ved alle fejl. Se kapitel Li-ion-batteriets indikatorer .Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl |
Mulig årsag |
Løsning |
---|---|---|
Batteriets lysdioder viser ingenting |
Batteriet er defekt. |
|
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt klik. |
Holdetappen på batteriet er snavset. |
|
Kraftig varmeudvikling i produktet eller batteriet. |
Elektrisk defekt |
|
Bortskaffelse

Producentgaranti
- Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Yderligere oplysninger
Tilbehør, systemprodukter og yderligere oplysninger om dit produkt finder du → her.RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)


Hilti Li-Ion-batterier
Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!BeskrivelseHilti -batterier forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
Batterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. Li-Ion-celler kendetegnes af en meget lille memory-effekt, men er meget følsom over for slag, dybafladning og højere temperaturer.
De godkendte produkter til Hilti -batterier finder du i din Hilti Store eller på:www.hilti.group
Sikkerhed
- Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
- Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
- Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
- Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
- Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
- Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
- Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
- Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
- Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
- Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
- Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
- Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
- Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Følg anvisningerne i kapitlet Foranstaltninger ved batteribrand .
- Kontakt altid Hilti Service, når et batteri er blevet beskadiget.
- Anvend aldrig batterier, som lækker væske.
- Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved lækkende batterivæske. Brug altid beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af batterivæske.
- Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den lækkede batterivæske. Overhold de lokale rengøringsforskrifter for batterivæske.
- Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
- Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
- Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
- Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti Service.
- Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller hvis det lækker væske, skal det bortskaffes. Se kapitlet Vedligeholdelse og bortskaffelse .
- Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
- Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
- Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
- Kontakt brandvæsnet, inden du påbegynder slukning.
- Bekæmp kun batteribrande med vand fra størst mulig afstand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
- Forsøg ikke at flytte store mængder brændende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser for på denne måde at isolere de pågældende batterier.
- Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
- Lad batteriet blive i spanden i mindst 24 timer, indtil det er fuldstændig afkølet.
- Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
- Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
- Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
- Opbevar ikke batterier på laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
- Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
- Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
- Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
- Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød pensel eller en ren, tør klud.
- Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
- Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
- Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
- Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
- Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
- Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
- Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
Overensstemmelseserklæring
OverensstemmelseserklæringProducenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Produktoplysninger
Rotationslaser |
PR 4‒22 |
Generation |
01 |
Serienummer |
1‒99999999999 |