Alsidig batteridrevet fugepistol

Den batteridrevet fugepistol CD 4-A22 giver dig både kraft og kontrol

Vi ved, hvor irriterende det kan være at spilde tid på at skabe fri passage i blokerede dyser og tørre overskydende fuge- og klæbemasse af. Vores nye batteridrevet fugepistol CD 4-A22 er udviklet specifikt til at eliminere disse irritationsmomenter fra din dag. 

Med en kraft på 5.000 N giver denne kraftfulde og alsidige fugepistol dig den nødvendige kontrol, samtidig med at du slipper for spild. Tro os, du vil elske den!

Præsentation af CD 4-A22

VELEGNET TIL ALLE FUGEOPGAVER

Forsegling af ekspansionssamlinger

Forsegling af ekspansionssamlinger

Røgforsegling

Forsegling af brandsikrede gennemføringer

Akustisk forsegling

Røgforsegling og akustisk forsegling

CD 4-A22 er nem at bruge og øger din produktivitet, samtidig med at den mindsker spild

Kraftfuld dispenser

Kraftfuld fugepistol

Kraften på 5.000 N gør det nemt at arbejde med materialer med en høj viskositet uden at anstrenge hænder og arme, hvilket gør det sikrere at arbejde i længere tid.

Flowstyring

Variabel flowstyring

Med en indstilling i seks trin og variabel aftrækker kan du styre flowet i forhold til viskositeten, så du kan arbejde præcist og påføre den korrekte mængde.

Udskiftelige holdere

Udskiftelige holdere

Takket være de udskiftelige holdere til 600 ml foliepakker og 310 ml plastikkassetter kan du bruge CD 4-A22 med et bredt udvalg af fugemasser og klæbemidler.

Materialestyring

Materialestyring

Kombinationen af flowstyring og høj fugekraft hjælper dig med at påføre den helt rigtige mængde materiale til opgaven og mindske risikoen for spild og overskydende materiale.

PERFEKT TIL PÅFØRING AF BRANDFUGEMASSE

Nem at bruge i forbindelse med brandsikring 

Forsegling øverst og nederst på en væg er vigtigt i forhold til både brandsikring og arkitektoniske hensyn. Den utrolige præcision gør CD 4-A22 til det perfekte værktøj til at forsegle samlinger mod brand og røg, når du vil opnå en pæn finish. Yderligere krav – blandt andet støjdæmpning og bevægelse i samlinger – kan opfyldes ved at vælge det korrekte Hilti-brandsikringsprodukt. 

CFS-S SIL silikonebaseret brandfugemasse

CFS-S SIL silikonebaseret brandfugemasse

Silikonebaseret fugemasse, som sikrer maksimal bevægelse i brandklassificerede samlinger og rørgennemføringer.

  • Godkendelser:ETA-10/0291
  • Grundmateriale: Metal, beton, glas
  • Temperaturområde for påføring: 5-40 °C
Køb nu
CFS-IS Ekspanderende fugemasse

CFS-IS Ekspanderende fugemasse

Ekspanderende fugemasse til lægning af nye kabler.    

  • Godkendelser:ETA-10/0406
  • Grundmateriale: Beton, Mursten, Murværk, Metal, Gips
  • Temperaturområde for påføring: 5-40 °C
Køb nu
CFS-S ACR akrylbaseret brandfugemasse

CFS-S ACR akrylbaseret brandfugemasse

Universalfugemasse til fleksibel brandsikring af samlinger og gennemføringer. 

  • Godkendelser:ETA-10/0292, ETA-10/0389
  • Grundmateriale: Beton, murværk, gipsvægge
  • Temperaturområde for påføring: 5-40 °C
Køb nu
Make it Fit-værktøjsgenerator

MAKE IT FIT

CD 4-A22 er fuldt kompatibel med vores 22 volt sortiment af batteriværktøj. Derfor kan du bruge de batterier, du allerede har, uden at skulle lede efter en ekstra strømkilde. En byggeplads uden ledninger er altid sikrest! Vores Make It Fit-konfigurator hjælper dig med at sammenligne og vælge værktøj, batterier og forbrugsvarer fra hele vores batteriværktøjssortiment.

Konfigurer mit perfekte sæt
Anmod om en demo

Test vores værktøj

Se hvordan dit eksisterende batteriværktøj klarer sig i forhold til vores tilsvarende, innovative Hilti-produkter. Tag dit værktøj med, så sørger vi for resten. Materialer, forbrugsvarer og så selvfølgelig Hilti-værktøj til at lave en sammenligning.

Anmod om en demo
Click & Collect

Har du travlt?

Med vores Click & Collect-service kan du bestille online og afhente dine varer i din nærmeste Hilti Store kun 1 time senere – når som helst i åbningstiden.

Læs mere om Click & Collect
HILTI VÆRKTØJSSERVICE

HILTI VÆRKTØJSSERVICE

Når du køber Hilti-værktøj, får du mere end bare et stykke værktøj. Du får også adgang til Hiltis lynhurtige værktøjsservice. Hos Hilti reparerer vi dit Hilti-værktøj i løbet af tre dage – ellers er reparationen gratis.

Se mere

Del