Fordele ved vores Hilti Fleet Management løsning


Produktiv værktøjspark

Ingen uforudsete omkostninger

Gratis reparation
Hvad vores kunder siger

På vej til den grønne omstilling med Nuron
“Med Nuron kan vi styre vores værktøjer: Hvor er de henne, vi kan tracke dem, vi kan se hvor effektive de er, da batterierne kan fortælle hvor tit maskinerne bliver brugt osv. På sigt forventer vi så at det kan give en besparelse så vi dermed kan udleje vores udstyr billigere til kunderne”
Kim Østergaard, Direktør i J. Jensen Materialeudlejning

Rejsen mod en produktiv og bæredygtig værktøjspark
“Det gav mig ro i maven over at det, i hvert fald ikke var til noget dårligere vi byttede. Men at vi kom fremad og fik bedre effektivitet, mere produktivitet og samtidig med god bæredygtighed”
Thomas Thyge, Afdelingsleder hos FLD Køge
Mere effektivitet med Nuron og ON!Track
Oplev Nurons kraftfulde 22V batteriplatform, som er kompatibel med alle Nuron værktøjer. Kombinér den med ON!Track og Fleet Management for bedre lagerstyring og mere strømlinede processer.

Hvilke services er inkluderet i Fleet Management?
Best-in-class reparationer: Ubegrænset dækning af hurtige reparationer - herunder udskiftning af batterier og opladere.
Digital mærkater: scan og få adgang til værktøjsinformation (via app eller hjemmeside) for nem administartion af værktøjsparken.
Fornyelser og udvidelser: Når kontrakten udløber, kan du enten forny til de nyeste produkter, eller hvis dit værktøj stadig er effektivt, kan du vælge at forlænge perioden.
Tyveridækning: Reducer din risiko – vi dækker op til 80% af omkostningerne ved stjålet værktøj.
Vedligeholdelse: Effektiv vedligeholdelsesservice til udvalgte værktøjer.
Udvid din Fleet med kraftfulde Nuron værktøjer
Nuron

SF 6H-22 batteridrevet bore-/skruemaskine med slag
Nuron

SIW 6AT-22 Batteridrevet slagnøgle
Nuron

TE 30-22 batteridrevet borehammer
Nuron

DGH 130-22 betonslibemaskine
Nuron

PR 40-22 Udendørs rotationslaser med vaterpas
Nuron

SMT 6-22 Batteridrevet multicutter
Sådan understøtter Fleet Management bæredygtighed

Reducer
Fleet Management betyder, at du kun har det værktøj, du har brug for, og ikke mere. Du får langtidsholdbare kvalitetsværktøjer, og vores værksted arbejder på at forlænge deres levetid endnu mere.

Genbrug
Når kontrakten udløber, bliver dele af værktøjet istandsat og genbrugt. Leaset værktøj, der ikke længere er egnet til professionelt byggeri, doneres ofte til humanitære eller uddannelsesmæssige formål.

Genanvend
Hvis genbrug ikke er muligt, samarbejder vi med autoriserede partnere for at sikre korrekt genanvendelse.