Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Vores bedste slagskruemaskiner og slagnøgler

Pålideligt værktøj med høj ydeevne

Slagskruemaskiner

SID 6-22 batteridrevet slagskruemaskine

SID 6-22 batteridrevet slagskruemaskine

  • Kompromisløs hastighed

  • Kompakt størrelse

  • LED lys omkring borepatronen

  • Længere batteridriftstid

SID 4-22 Batteridrevet slagskruemaskine

SID 4-22 Batteridrevet slagskruemaskine

  • Børsteløs motor

  • LED lys omkring borepatronen

  • Kompakt størrelse – kun 134 mm

  • Maximum moment: 186 Nm

Nuron batteridrevet platform

Hvorfor købe Nuron

  • Adgang til over 90 værktøjer med et enkelt batteri

  • Mere arbejde pr. opladning

  • Indbygget batteritilstandstester

  • Nye og forbedret sikkerhedsfunktioner

  • Slidstærkt design

Slagnøgler

SIW 8-22 ½ batteridrevet slagnøgle

SIW 8-22 ½ batteridrevet slagnøgle

  • Høj batteri ydeevne

  • Bedre ergonomi

  • Holdbar og børsteløs motor

  • 10650 Nm moment

SIW 4AT-22 ½ batteridrevet slagnøgle

SIW 4AT-22 ½ batteridrevet slagnøgle

  • Børsteløs motor

  • Hurtigere og mere kontrol

  • Automatisk præcis påspænding

  • 338 Nm moment

SIW 6AT-22 batteridrevet slagnøgle

SIW 6AT-22 batteridrevet slagnøgle

  • Hurtigere ankermontage og højere kontrol

  • Mere behagelig at bruge

  • Kompatibel med Hilti SI-AT-A22 adaptiv momentmodul

  • 450 Nm moment

Batteridrevet slagnøgler til enhver arbejdsopgave

Batteridrevet slagnøgler til enhver arbejdsopgave

Vores slagnøgler hjælper til en nem og effektiv fastgørelse og boltning. Derudover, for du fordele så som lavere vægt, bedre ergonomi og høj ydeevne.

Hvorfor Nuron

Hvorfor Nuron?

Med Nuron kan du udføre arbejdsopgaver, der førhen har krævet el- og benzindrevet værktøj, alt sammen på én samlet batteriplatform.

Nuron er udviklet til at give dig maksimal ydeevne, øget sikkerhed og forbedret komfort.