PM 30-MG multilinjelaser

PM 40-MG multilinjelaser
Nuron

PM 50MG-22 multilinjelaser
Nuron

PR 4-22 Vandret rotationslaser

Laseropmålingsværktøjer til præcise resultater
Uanset dit fagområde er præcis opmåling og nivellering afgørende for et vellykket projekt. Når de rigtige målepunkter er på plads fra starten, skaber det et solidt grundlag for resten af arbejdet.
Hilti tilbyder laseropmålingsværktøjer, der kombinerer høj præcision med effektivitet. Med funktioner som enkel betjening, lang batterilevetid og robust konstruktion til krævende forhold på byggepladsen hjælper vores lasere dig med at arbejde hurtigt og præcist. Sortimentet omfatter løsninger til både indendørs og udendørs brug. Flere modeller kan desuden kombineres med lasermodtagere for at øge rækkevidden ved udendørs opmåling.
Sortimentet omfatter blandt andet multilinje-lasere, rotationslasere samt kryds- og punktlasere til præcis opmåling, nivellering og layout på byggepladsen.

Måleværktøjer til enhver opgave
Måleværktøjer bruges på tværs af mange faggrupper og kan anvendes til en lang række opgaver på både større byggeprojekter og mindre installationsopgaver.
For VVS'ere kan de blandt andet bruges til planlægning og opretning af rørføringer og afløb. For tømrere og gipsmontører er laseropmålingsværktøjer ideelle til præcis opmåling og opmærkning af skeletkonstruktioner til gipsvægge samt ved montering af nedhængte lofter. Elektrikere kan bruge lasere til præcis placering af stikkontakter, spotlights og andre installationer, hvor ensartede resultater er afgørende.
Præcise målinger er vigtige ved indendørs arbejde, men vores robuste laseropmålingsværktøjer er også velegnede til krævende udendørs opgaver. Det gør dem ideelle til jord-, beton- og anlægsarbejde, hvor pålidelige målinger er afgørende for et vellykket resultat.
Ofte stillede spørgsmål

Hvilken laser er bedst til mit projekt?
Valget af nivelleringslaser afhænger af typen af opgave.
Til indendørs projekter eller renoveringsarbejde er en multilinje-laser ofte det bedste valg. Den gør det nemt at udføre opgaver som nivellering, opretning og opmærkning med høj præcision.
Til udendørs projekter eller opgaver, der kræver opmåling over længere afstande, er en rotationslaser typisk den foretrukne løsning. Den er velegnet til nivellering, opretning og etablering af fald på større arbejdsområder.

Hvordan kontrollerer jeg, om min laser er kalibreret?
For at kontrollere, om en rotationslaser er korrekt kalibreret, skal du placere den på et plant underlag, et stativ eller en trefod. Ret laserstrålen mod en væg, og markér punktet, hvor strålen rammer. Drej derefter laseren 180 grader, og gentag målingen for at kontrollere strålen fra en anden side af enheden.
Hvis de to markeringer stemmer overens, er laseren korrekt kalibreret. Hvis markeringerne ikke stemmer overens, bør du først kontrollere, at underlaget eller stativet er i vater, og derefter gentage testen.
For linjelasere og multilinje-lasere kan du udføre samme kontrol for hver enkelt laserakse.
For maksimal nøjagtighed anbefales det desuden at få måle- og nivelleringsværktøjer serviceret og kalibreret regelmæssigt. Det reducerer risikoen for måleafvigelser og bidrager til pålidelige resultater på byggepladsen. Hilti tilbyder professionel service og kalibrering af både leasede og ejede måleværktøjer.

Hvad er forskellen på en rotationslaser og en linjelaser?
Det korte svar er, at rotationslasere primært bruges til udendørs opgaver, mens linjelasere oftest anvendes indendørs.
En anden væsentlig forskel er, at en rotationslaser projicerer en 360° laserstråle og kan bruges sammen med modtagere til præcis opmåling over længere afstande. En linjelaser eller multilinje-laser projicerer derimod én eller flere synlige laserlinjer, typisk vandrette og lodrette linjer, og kræver normalt ikke ekstra udstyr for at fungere.
Linjelasere er derfor velegnede til indendørs opgaver som opmærkning, opretning og installationer, mens rotationslasere ofte er det foretrukne valg til udendørs nivellering, layoutarbejde og opmåling over større afstande.

Hvor præcise er laseropmålingsværktøjer?
Nøjagtigheden og pålideligheden af laseropmålingsværktøjer varierer fra producent til producent.
For professionelle måleværktøjer som dem fra Hilti kan linjelasere typisk opnå en nøjagtighed på ±3 mm ved op til 40 meter, mens rotationslasere kan opnå en nøjagtighed på ±1,5 mm ved 30 meter.
Den faktiske nøjagtighed afhænger af den konkrete model, arbejdsafstanden og forholdene på byggepladsen. For at sikre de mest præcise målinger anbefales det at kontrollere og kalibrere værktøjet regelmæssigt.