ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Nyt massivt hårdmetalhoved, der har høj slidstyrke og laver mere præcise huller til indsætning af ankre – op til 30 % længere levetid end andre SDS Plus bor
  • Massivt hårdmetalhoved med Gradient Technology – udviklet til let at bore igennem armeringsjern
  • Firdobbelt spiral og optimal hovedgeometri til en vedvarende og hurtig borehastighed over hele borets levetid
  • Indikatormærke – boret er egnet til indsætning af ankre, så længe dette mærke er synligt
  • Hvis et bor ved et uheld skulle knække, kan boret udskiftes, når blot slidmærket på spiralen stadig er synligt
Arbejdsopgaver
  • Boring af ankerhuller i armeret og uarmeret beton
  • Boring af huller til eftermontering af armeringsjern

Tekniske data

Dokumenter & Videoer