DX 76 Boltepistol




Halvautomatisk sømpistol med høj produktivitet med skudmontage til fastgørelse af metaldæk
- Mål (LxBxH): 450 x 101 x 352 mm
- Vægt: 4.35 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Båndede
Kunder søgte også efter krudt, pistol or dx.
Valgmuligheder
Antal
Total Pieces
NaN
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Der opstod en fejl ved prisindlæsning
Kontakt os venligst
Teknisk data
Mål (LxBxH)
450 x 101 x 352 mm
Vægt
4.35 kg
Fastgørelsesmiddel indføring
Båndede
Sømlægde
19 - 21 mm
Patrontype
6.8/18 M10
Automatisk kolberetursystem
Nej
Bluetooth
Nej
Hilti Connect
Nej
Effekt (maks.)
609 J
Effektregulering
Ja
Kolbetype
X-76-P-ENP
Dokumenter
pdf DX 76 Quick Start Guide [ 10.6 MB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Fremragende ergonomisk design – beklædt greb, som ikke glider, god balance, mindre trættende at bruge
- Indbyggede sikkerhedsmekanismer – giver mere sikker og pålidelig betjening
- Nemt at rengøre og vedligeholde på arbejdspladsen
- Robust design, udviklet til brug i ekstreme miljøer
- Justerbar effektregulator – præcis styring, så der opnås mere pålidelige fastgørelser
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af ståltrapezplader til stålkonstruktioner med en min. tykkelse på 6 mm (1/4") til kompositdæk
- Fastgørelse af metaltag til stålstrukturer med en min. tykkelse på 6 mm (1/4") til tag
- Fastgørelse af isolationspaneler til stålstrukturer med en min. tykkelse på 6 mm (1/4") til facade
- Fastgørelse af gitterriste på stålkonstruktioner ved hjælp af gitterristtilbehør
- Fastgørelse af forskydningsdorn til stålstrukturer med HVB-tilbehør
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Enkelt søm til fastgørelse af metaldæk til stålkonstruktioner ved brug af boltepistolerne DX 8 og DX 76 (PTR)
Båndede .27 kaliber lange Clean-Tec-patroner til brug sammen med sømpistoler til skudmontage til fastgørelse af ståltage
Services
Hilti Tool Service
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo


